您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
PD系列直動式電磁閥
Camozzi
閥門和電磁閥。
直动式电磁阀和流体阀
PD系列直动式微型电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_comando_diretto_serie_pd/elettrovalvole_serie_pd.prj},{NB=PD000-2CR1-R51},{SERIE=PD},{ESECUZIONECORPO=0},{NUMEROPOSTI=00},{NVIEFUNZIONI=2},{MATERIALCONNESS=CR = corpo in alluminio - interfaccia inferiore - parte elettica girata di 180°},{ORIFIZIO=1},{MATERIALETENUTA=R},{CELETTRICA=5},{TENSIONEPOTENZA=1},{FISSAGGIO=},{OPZIONI=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
MATERIALCONNESS
材料 - 車身連接
ⁿ/ₐ
KV
kv
[l/min]
PD000-2A1-R51
PD
A = 鋁製機身 - 側面接口
0.39
PD000-2AR1-R51
PD
AR=鋁體-側面接口-電氣部分轉180°
0.39
PD000-2C1-R51
PD
C = 鋁製機身 - 下接口
0.39
PD000-2CR1-R51
PD
CR=鋁體-下接口-電氣部分轉180°
0.39
PD000-2DF3-R52
PD
DF = POM 體 - 下接口
0.72
PD000-2DR3-R52
PD
DR = POM本體-下接口-電氣部分轉180°
0.72
PD000-2E1-R51
PD
E = 黃銅閥體 - 螺紋連接
0.39
PD000-2ER1-R51
PD
ER = 黃銅主體 - 螺紋連接 - 電氣部件旋轉...
0.39
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表