피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.CMM G - ISO Threaded unions and accessories 90° BSP MALE / MALE LONG RADIUS Stainless steel 316
FG INOX
Industry
ISO Threaded unions and accessories
Elbows
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/iso_threaded_unions_and_accessories/elbows/i_cmm_g.prj},{NB=fginox_CMM20G},{REF=CMM20G},{DN=20},{G=3/4\"},{M=100},{WEIGHT=0.240},{NATURE=316},{GX=26.67000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - CMM5G
CMM5G
5
1/8"
65
0.030
316
FG INOX - CMM8G
CMM8G
8
1/4"
60
0.070
316
FG INOX - CMM12G
CMM12G
12
3/8"
70
0.100
316
FG INOX - CMM15G
CMM15G
15
1/2"
80
0.140
316
FG INOX - CMM20G
CMM20G
20
3/4"
100
0.240
316
FG INOX - CMM25G
CMM25G
25
1"
120
0.430
316
FG INOX - CMM32G
CMM32G
32
1"1/4
140
0.900
316
FG INOX - CMM40G
CMM40G
40
1"1/2
160
1.070
316
FG INOX - CMM50G
CMM50G
50
2"
190
1.502
316
FG INOX - CMM65G
CMM65G
65
2"1/2
220
1.585
316
FG INOX - CMM80G
CMM80G
80
3"
260
-
316
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성