您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
D411 - Nut
AIRWORK
Fittings and Pipes
D400 - Compression Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{airwork/fittings_pipes/d400_brass_compression/d411.prj},{NB=D411 10},{SHA256=za0nq8fuP1GQxZyhHpAP0gqPqTm4OYhGdSbmWG4WjEs=},{INAME=d4112010},{NAME=d411 10},{NNCUSTOM=D411},{NTCUSTOM=NUT},{NBCUSTOM=D411 10},{LINACUSTOM=D411 10},{STEPFILE=d411_10.step},{PNGFILE=d411.png},{DWGFILE=d411_drawing.png},{DESCR=NUT, Ø10 MM},{D=10},{A=M16x1,5},{SW1=19},{PCS=10},{URL=https://www.airwork.it/wp-content/uploads/2020/11/D400_compression_fittings_2021.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCR
Extended Description
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
A
[filetto]
SW1
[mm]
PCS
Min. Quantity
[pcs]
D411 4
D411 4
Nut, Ø4 mm
4
M8x1
10
10
D411 6
D411 6
Nut, Ø6 mm
6
M10x1
12
10
D411 8
D411 8
Nut, Ø8 mm
8
M12x1
14
10
D411 10
D411 10
Nut, Ø10 mm
10
M16x1,5
19
10
D411 12
D411 12
Nut, Ø12 mm
12
M18x1,5
22
10
D411 14
D411 14
Nut, Ø14 mm
14
M22x1,5
27
10
D411 15
D411 15
Nut, Ø15 mm
15
M22x1,5
27
10
D411 16
D411 16
Nut, Ø16 mm
16
M24x1,5
30
10
D411 18
D411 18
Nut, Ø18 mm
18
M26x1,5
32
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表