피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HTD5M - Toothed idler with rib
HEFA
5-idlers
Toothed idler with rib
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/5-idlers/toothed_idler_with_rib/htd5m_asmtab.prj},{NB=AWW-32-5M250-12},{TYPE=AWW},{TYPE1=AWW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Natural anodizing},{NT=32},{TNW=5M250},{PD=50.93},{OD=49.79},{F=55},{E=40},{A=27.0},{W=32.0},{S=0.00},{DH=27.0},{BEARING=6201ZZ},{NFB=2},{D=12},{DD=32},{B=10.0},{DDD=28.0},{DKC=33.7},{DKCK=1.3},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=htd5m/htd5m_asmtpl.prj},{ALT=},{FC=0.0},{BB=},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
CNSTYPECODE
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TYPE1
Type
ⁿ/ₐ
WM
Wheel material
ⁿ/ₐ
FM
Flange material
ⁿ/ₐ
BM
Bearing material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
NT
Teeth
ⁿ/ₐ
TNW
Type Nominal Width
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
NO
NO. of bearing
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
AWC-16-5M100
AWC-16-5M100
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
16
5M100
25.46
24.32
32
20
11.0
16.0
5.00
0.0
606ZZ M1
6
17
6.0
AWC-18-5M100
AWC-18-5M100
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
18
5M100
28.65
27.51
33
22
11.0
16.0
5.00
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
AWC-20-5M100
AWC-20-5M100
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
20
5M100
31.83
30.69
36
24
11.0
16.0
5.00
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
AWC-20-5M150
AWC-20-5M150
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
20
5M150
31.83
30.69
36
24
17.0
22.0
5.00
0.0
698ZZ M2
8
19
6.0
AWC-22-5M100
AWC-22-5M100
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
22
5M100
35.01
33.87
40
27
11.0
16.0
4.00
0.0
628ZZ M1
8
24
8.0
AWC-22-5M150
AWC-22-5M150
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
22
5M150
35.01
33.87
40
27
17.0
22.0
3.00
0.0
628ZZ M2
8
24
8.0
AWC-24-5M100
AWC-24-5M100
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
24
5M100
38.20
37.06
45
30
11.0
16.0
4.00
0.0
6000ZZ M1
10
26
8.0
AWC-24-5M150
AWC-24-5M150
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
24
5M150
38.20
37.06
45
30
17.0
22.0
3.00
0.0
6000ZZ M2
10
26
8.0
AWC-25-5M100
AWC-25-5M100
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
25
5M100
39.79
38.65
45
30
11.0
16.0
4.00
0.0
6000ZZ M1
10
26
8.0
AWC-25-5M150
AWC-25-5M150
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
25
5M150
39.79
38.65
45
30
17.0
22.0
3.00
0.0
6000ZZ M2
10
26
8.0
AWC-26-5M100
AWC-26-5M100
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
26
5M100
41.38
40.24
48
35
11.0
16.0
3.50
0.0
6200ZZ M1
10
30
9.0
AWC-28-5M100
AWC-28-5M100
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
28
5M100
44.56
43.42
48
35
11.0
16.0
3.50
0.0
6200ZZ M1
10
30
9.0
AWC-28-5M150
AWC-28-5M150
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
28
5M150
44.56
43.42
48
35
17.0
22.0
6.50
0.0
6200ZZ M1
10
30
9.0
AWC-30-5M100
AWC-30-5M100
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
30
5M100
47.75
46.61
52
36
11.0
16.0
3.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWC-30-5M150
AWC-30-5M150
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
30
5M150
47.75
46.61
52
36
17.0
22.0
6.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWC-32-5M100
AWC-32-5M100
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
32
5M100
50.93
49.79
55
40
11.0
16.0
3.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWC-32-5M150
AWC-32-5M150
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
32
5M150
50.93
49.79
55
40
17.0
22.0
3.00
0.0
6000ZZ M2
10
26
8.0
AWC-36-5M100
AWC-36-5M100
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
36
5M100
57.30
56.16
61
45
11.0
16.0
3.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWC-40-5M100
AWC-40-5M100
AWC
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
40
5M100
63.66
62.52
67
50
11.0
16.0
3.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AHC-16-5M100
AHC-16-5M100
AHC
AHC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
16
5M100
25.46
24.32
32
20
11.0
16.0
5.00
0.0
606ZZ M1
6
17
6.0
AHC-18-5M100
AHC-18-5M100
AHC
AHC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
18
5M100
28.65
27.51
33
22
11.0
16.0
5.00
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
AHC-20-5M100
AHC-20-5M100
AHC
AHC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
20
5M100
31.83
30.69
36
24
11.0
16.0
5.00
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
AHC-20-5M150
AHC-20-5M150
AHC
AHC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
20
5M150
31.83
30.69
36
24
17.0
22.0
5.00
0.0
698ZZ M2
8
19
6.0
AHC-22-5M100
AHC-22-5M100
AHC
AHC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
22
5M100
35.01
33.87
40
27
11.0
16.0
4.00
0.0
628ZZ M1
8
24
8.0
AHC-22-5M150
AHC-22-5M150
AHC
AHC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
22
5M150
35.01
33.87
40
27
17.0
22.0
3.00
0.0
628ZZ M2
8
24
8.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HTD5M
HEFA
15.06.2024
HTD5M-15 - Toothed pulley - Steel or aluminium - 5mm Pitch - Belt width 15m...
HPC
17.02.2022
AHTFW__S5M100, AHTFW__S5M150, AHTFW__S5M200, AHTFW__S5M250, KHTFW__S5M100, ...
Misumi
25.04.2022
HTD 5M-25 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
HTD5M - Clamping High Torque Timing Pulleys
HEFA
14.06.2024
HTD 5M-15 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
22004 - Toothed pulley profile HTD 5M
norelem
26.06.2024
Timing belt pulleys HTD 5M 25 for belt width 25 mm
Haberkorn
19.07.2021
HTD5M-25 - Toothed pulley - Steel or aluminium- 5mm Pitch - Belt width 25mm
HPC
17.02.2022
22005 - Toothed pulley profile HTD 5M, for assembly with taper clamping bus...
norelem
26.06.2024
HTD-Toothed belt pulleys - metric division, HTD profile
Ketten Fuchs
23.07.2021
HDT5M Center - Keyless High Torque Timing Pulleys HTD5M Type - Mechanical L...
HEFA
14.06.2024
HTD5M-09 - Toothed pulley - Steel or aluminium - 5mm Pitch - Belt width 9mm
HPC
17.02.2022
HTD 5M-15 - HTD Profile timing belt pulleys for taper bushes
Sati
14.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성