피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
502025 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/502025.prj},{NB=A502025-3248},{CODE=A502025-3248},{FILENAME=A502025-3248_00},{F=1\"11/16-12 UN-2A},{F1=G1\"1/2-11 A GAS},{A=55,5},{B=17,5},{D=19,5},{CH=60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A502025-0610
A502025-0610
9/16-18 UNF-2A
G1/8-28 A GAS
25
10
7
17
A502025-0613-V
A502025-0613-V
9/16-18 UNF-2A
G1/4-19 A GAS
30
10
10
19
A502025-0613
A502025-0613
9/16-18 UNF-2A
G1/4-19 A GAS
30
10
10
19
A502025-0633
A502025-0633
9/16-18 UNF-2A
G1"-11 A GAS
40,5
10
18
41
A502025-0617
A502025-0617
9/16-18 UNF-2A
G3/8-19 A GAS
31
10
10
24
A502025-1013
A502025-1013
11/16-16 UN-2A
G1/4-19 A GAS
31,5
11
10
19
A502025-1021
A502025-1021
11/16-16 UN-2A
G1/2-14 A GAS
36
11
12
27
A502025-1017
A502025-1017
11/16-16 UN-2A
G3/8-19 A GAS
32,5
11
10
24
A502025-1021F1
A502025-1021F1
11/16-16 UN-2A
G1/2-14 A GAS
36
11
12
27
A502025-1213
A502025-1213
13/16-16 UN-2A
G1/4-19 A GAS
38
13
10
22
A502025-1217
A502025-1217
13/16-16 UN-2A
G3/8-19 A GAS
33,5
13
10
24
A502025-1221
A502025-1221
13/16-16 UN-2A
G1/2-14 A GAS
37
13
12
27
A502025-1221-V
A502025-1221-V
13/16-16 UN-2A
G1/2-14 A GAS
37
13
12
27
A502025-1242
A502025-1242
13/16-16 UN-2A
G1"1/4-11 A GAS
47
13
18,5
50
A502025-1617
A502025-1617
1"-14 UNS-2A
G3/8-19 A GAS
36,5
15,5
10
27
A502025-1621-V
A502025-1621-V
1"-14 UNS-2A
G1/2-14 A GAS
39,5
15,5
12
27
A502025-2021
A502025-2021
1"3/16-12 UN-2A
G1/2-14 A GAS
43
17
12
32
A502025-1621
A502025-1621
1"-14 UNS-2A
G1/2-14 A GAS
39,5
15,5
12
27
A502025-2026
A502025-2026
1"3/16-12 UN-2A
G3/4-14 A GAS
45
17
14
36
A502025-1626
A502025-1626
1"-14 UNS-2A
G3/4-14 A GAS
43,5
15,5
14
36
A502025-2033
A502025-2033
1"3/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
47,5
17
15,5
41
A502025-2526
A502025-2526
1"7/16-12 UN-2A
G3/4-14 A GAS
46
17,5
14
38
A502025-2533-V
A502025-2533-V
1"7/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
48
17,5
15,5
41
A502025-2542
A502025-2542
1"7/16-12 UN-2A
G1"1/4-11 A GAS
51,5
17,5
17,5
50
A502025-3233
A502025-3233
1"11/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
49,5
17,5
15,5
46
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성