피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Flange with O-ring groove
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/flanges/flange_san_for_din_with.prj},{NB=9612493004},{IDNR=9612493004},{DESC=FLANGE PN16 DN50 HSF0 1.4404 FIT TO EN10357-A TUBE GROOVE},{SIZE=DN50},{PN=16},{SURFACE=HSF0},{ALSIS=5044},{A=106},{B=25},{OD=53},{ID=50},{E=10},{F=91},{G=13},{H=69},{J=61},{K=9x4},{K1=9},{N=4},{V=90},{W1=45.000},{W=0.500},{CAS23=L},{CAS24=L},{INFO=Data Sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Order Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
PN
Pressure class
[bar]
SURFACE
Surface finish
ⁿ/ₐ
ALSIS
AlfaLaval code
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
OD
Diameter
[mm]
ID
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Length
[mm]
K
Diameter x No.of Holes
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
9612493001
9612493001
FLANGE PN16 DN25 HSF0 1.4...
DN25
16
HSF0
5044
79
25
29
26
10
64
9x4
0.373
9612493002
9612493002
FLANGE PN16 DN32 HSF0 1.4...
DN32
16
HSF0
5044
79
25
35
32
10
64
9x4
0.341
9612493003
9612493003
FLANGE PN16 DN40 HSF0 1.4...
DN40
16
HSF0
5044
87
25
41
38
10
72
9x4
0.400
9612493004
9612493004
FLANGE PN16 DN50 HSF0 1.4...
DN50
16
HSF0
5044
106
25
53
50
10
91
9x4
0.500
9612493005
9612493005
FLANGE PN10 DN65 HSF0 1.4...
DN65
10
HSF0
5044
125
25
70
66
10
110
9x4
0.773
9612493006
9612493006
FLANGE PN10 DN80 HSF0 1.4...
DN80
10
HSF0
5044
140
25
85
81
10
125
9x8
0.879
9612493007
9612493007
FLANGE PN10 DN100 HSF0 1....
DN100
10
HSF0
5044
160
25
104
100
10
143
9x8
1.100
9612493008
9612493008
FLANGE PN10 DN125 HSF0 1....
DN125
10
HSF0
5044
190
30
129
125
15
171
11x8
2.000
9612493009
9612493009
FLANGE PN10 DN150 HSF0 1....
DN150
10
HSF0
5044
215
30
154
150
15
196
11x8
1.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Flange without O-ring groove
Alfa Laval
06.12.2022
DIN 11853-2 - Flange Collar BF
Alfa Laval
19.12.2022
Flange
Alfa Laval
25.01.2021
Circular Cover Type LKDC-LP - Access Tank Cover
Alfa Laval
05.10.2023
Flange Complete
Alfa Laval
25.01.2021
Welding Neck Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754, Typ 11, PN10/16/...
Huelsen
10.02.2021
GB/T 9115.2-2000 PN16 M - Steel pipe welding neck flanges with male and fem...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Fit to DIN - Flange seal
Alfa Laval
23.12.2022
DIN11864-2 - Flange Collar
Alfa Laval
19.12.2022
Complete flange
Alfa Laval
14.12.2022
GB/T 9114-2000 PN6 RF - Hubbed screwed steel pipe flanges with raised face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BOAX-B with Manual CR/CM Handle - Centred disc butterfly valves with AMRING...
KSB
14.04.2024
I.2COL1040 - Welding neck flanges 11B TYPE NP 10/40 Stainless steel 304L or...
FG INOX
16.02.2017
7601 - Restraint flange adapter for steel pipes
HAWLE
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성