피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6848GVNI - Counter catch
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Toggle Clamps
Stainless steel toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/scsp/906_niro/amf6848gvni.prj},{NB=AMF95661},{BESTNR=95661},{GR=2},{PDF=PDF},{C1=11},{D=5.2},{GEW=14},{H=4.5},{H1=12},{K=5.0},{L=26},{N=18},{S1=2.500},{RS=1.000},{N1=1.000},{R1=2.000},{L2=2.000},{LN2=9.400},{R3=2.000},{H3=7.100},{R4=60.000},{RSP=2.500},{CTN=82057000},{EAN=4020772095666},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
D
Diameter
[mm]
GEW
Weight
[g]
H
[mm]
H1
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
WT
Maintenance
ⁿ/ₐ
95661
95661
2
11
5.2
14
4.5
12
5.0
26
18
82057000
4020772095666
yes
no
14.06.2023
yes
see print and online medi...
95679
95679
3
14
6.5
30
6.0
16
6.5
36
23
82057000
4020772095673
yes
no
14.06.2023
yes
see print and online medi...
95687
95687
4
19
8.5
66
8.0
22
9.0
47
30
82057000
4020772095680
yes
no
14.06.2023
yes
see print and online medi...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AMF 6829K - Swing clamp, pneumatic, flange-mounting version, double-acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
21.02.2024
AMF 6880B - Clamping screw, black, for push-pull type clamps
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
28.02.2024
AMF 6848VNI - Hook type toggle clamp vertical
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
31.01.2024
AMF 6880NI_DU - Clamping screw for push-pull type clamps, stainless steel
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
28.02.2024
AMF 6894 - Clamping screw with a bonded pressure pad
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
28.02.2024
AMF 6841 - Push-pull type toggle clamp with small angle base
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.02.2024
AMF 6830NI - Horizontal acting toggle clamp with horizontal base
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
15.03.2024
AMF 6847NI - Hook type toggle clamp
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
31.01.2024
AMF 6897S - Sensor monitor for manual clamps
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성