피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
6725, 6425, 6726, 6426, 6825, 6525, 6826, 6526, 6725-Black, 6425-Black, 6726-Black, 6426-Black, 6825-Black, 6525-Black, 6826-Black, 6526-Black - Double Flange Linear Bearings
80/20
Inch
Linear Motion
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/linear_motion/6725_asmtab.prj},{NB=6426-Black},{PN=6426-Black},{A=1.000},{B=0.312},{C=1.625},{D=0.406},{E=0.812},{F=0.312},{G=2.937},{H=0.656},{J=2.250},{K=0.812},{L=1.218},{M=0.906},{N=4.000},{P=0.500},{Q=1.000},{R=0.343},{S=0.094},{W=.450},{TH=0.156},{HD=0.257},{CS=0.332},{HD1=0.177},{Z=1},{SCR=8-32},{NO=4},{COLOR=0,0,0},{PPATH=6725_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
P
[인치]
Q
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
W
Weight
[lbs.]
6725
6725
1.000
0.312
1.625
0.406
0.812
0.312
2.937
0.656
2.250
0.812
1.218
0.906
1.875
0.438
0.000
0.343
0.094
.215
6725-Black
6725-Black
1.000
0.312
1.625
0.406
0.812
0.312
2.937
0.656
2.250
0.812
1.218
0.906
1.875
0.438
0.000
0.343
0.094
.215
6425
6425
1.000
0.312
1.625
0.406
0.812
0.312
2.937
0.656
2.250
0.812
1.218
0.906
1.875
0.438
0.000
0.343
0.094
.215
6425-Black
6425-Black
1.000
0.312
1.625
0.406
0.812
0.312
2.937
0.656
2.250
0.812
1.218
0.906
1.875
0.438
0.000
0.343
0.094
.215
6726
6726
1.000
0.312
1.625
0.406
0.812
0.312
2.937
0.656
2.250
0.812
1.218
0.906
4.000
0.500
1.000
0.343
0.094
.450
6726-Black
6726-Black
1.000
0.312
1.625
0.406
0.812
0.312
2.937
0.656
2.250
0.812
1.218
0.906
4.000
0.500
1.000
0.343
0.094
.450
6426
6426
1.000
0.312
1.625
0.406
0.812
0.312
2.937
0.656
2.250
0.812
1.218
0.906
4.000
0.500
1.000
0.343
0.094
.450
6426-Black
6426-Black
1.000
0.312
1.625
0.406
0.812
0.312
2.937
0.656
2.250
0.812
1.218
0.906
4.000
0.500
1.000
0.343
0.094
.450
6825
6825
1.500
0.500
2.500
0.625
1.250
0.375
4.000
0.750
3.250
1.250
1.875
1.500
2.812
0.656
0.000
0.375
0.125
.665
6825-Black
6825-Black
1.500
0.500
2.500
0.625
1.250
0.375
4.000
0.750
3.250
1.250
1.875
1.500
2.812
0.656
0.000
0.375
0.125
.665
6525
6525
1.500
0.500
2.500
0.625
1.250
0.375
4.000
0.750
3.250
1.250
1.875
1.500
2.812
0.656
0.000
0.375
0.125
.665
6525-Black
6525-Black
1.500
0.500
2.500
0.625
1.250
0.375
4.000
0.750
3.250
1.250
1.875
1.500
2.812
0.656
0.000
0.375
0.125
.665
6826
6826
1.500
0.500
2.500
0.625
1.250
0.375
4.000
0.750
3.250
1.250
1.875
1.500
6.000
0.750
1.500
0.375
0.125
1.415
6826-Black
6826-Black
1.500
0.500
2.500
0.625
1.250
0.375
4.000
0.750
3.250
1.250
1.875
1.500
6.000
0.750
1.500
0.375
0.125
1.415
6526
6526
1.500
0.500
2.500
0.625
1.250
0.375
4.000
0.750
3.250
1.250
1.875
1.500
6.000
0.750
1.500
0.375
0.125
1.415
6526-Black
6526-Black
1.500
0.500
2.500
0.625
1.250
0.375
4.000
0.750
3.250
1.250
1.875
1.500
6.000
0.750
1.500
0.375
0.125
1.415
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6850, 6800, 6805, 6806, 6807 - Linear Bearing Brake Kits - L-Handle
80/20
09.11.2023
6723, 6423, 6724, 6424, 6823, 6523, 6824, 6524, 6723-Black, 6423-Black, 672...
80/20
09.11.2023
6715, 6815, 6415, 6515, 6416, 6516, 6716, 6816, 6715-Black, 6815-Black, 641...
80/20
09.11.2023
4140, 4340, 4140-Black, 4340-Black - Joining Plates - 5 Hole Tee Joining Pl...
80/20
09.11.2023
1010, 1010-Yellow, 1010-Black, 1010-Black-FB - T-Slotted Profile - 10 Serie...
80/20
09.11.2023
6730, 6731, 6732, 6733, 6734, 6735, 6736, 6737, 6870, 6871, 6872, 6873, 687...
80/20
09.11.2023
13-5510, 13-5512, 13-5516, 13-5520, 13-5530, 13-6510, 13-6512, 13-6516, 13-...
80/20
27.07.2023
1515, 1515-Black, 1515-Black-FB - T-Slotted Profile - 15 Series
80/20
09.11.2023
25-6725, 25-6425, 25-6726, 25-6426, 40-6825, 40-6525, 40-6826, 40-6526, 25-...
80/20
09.11.2023
11-4516, 11-5510, 11-5512, 11-5516, 11-5520, 11-6510, 11-6512, 11-6514, 11-...
80/20
27.07.2023
6835, 6535, 6836, 6536, 6835-Black, 6535-Black, 6836-Black, 6536-Black - Hi...
80/20
09.11.2023
25-6723, 25-6423, 25-6724, 25-6424, 40-6823, 40-6523, 40-6824, 40-6524, 25-...
80/20
09.11.2023
1010-s, 1010-s-Black-FB - 1010-S Profile
80/20
09.11.2023
3275, 3276, 3675, 3382, 3785, 3859, 3686, 3286, 3786, 3836, 3676, 3278, 377...
80/20
20.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성