피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 7600D - Pressure pad
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Power Clamps, Compact Clamp
Powered by
CAD모델 선택
{amf/mesp/706_kraftsp/amf7600d.prj},{NB=AMF553442},{BESTNR=553442},{GR=40 / 43},{FORM=DG},{AUSFG=glatte Druckflaeche},{A=24.0},{A1=6.5},{B=30},{C=20},{GEW=47},{CTN=84662020},{EAN=4020772001919},{VERSD=4043},{OPT=1},{A21=17.000},{C21=12.000},{D21=7.000},{R21=2.000},{R26=2.000},{R31=10.500},{A31=9.500},{B21=21.000},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
FORM
Design
ⁿ/ₐ
AUSFG
Design
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
556409
556409
22
DG
Smooth pressure face
14.0
4.5
19
12
11
84662020
4020772007034
yes
no
14.06.2023
yes
556410
556410
22
DR
Knurled pressure face
14.0
4.5
19
12
10
84662020
4020772007041
yes
no
14.06.2023
yes
553351
553351
30 / 32
DG
Smooth pressure face
19.5
6.0
25
18
28
84662020
4020772002220
yes
no
14.06.2023
yes
553352
553352
30 / 32
DR
Knurled pressure face
19.5
6.0
25
18
27
84662020
4020772002237
yes
no
14.06.2023
yes
553442
553442
40 / 43
DG
Smooth pressure face
24.0
6.5
30
20
47
84662020
4020772001919
yes
no
14.06.2023
yes
553443
553443
40 / 43
DR
Knurled pressure face
24.0
6.5
30
20
48
84662020
4020772001926
yes
no
14.06.2023
yes
554301
554301
44 / 49
DG
Smooth pressure face
28.0
7.0
36
25
75
84662020
4020772002800
yes
no
14.06.2023
yes
554302
554302
44 / 49
DR
Knurled pressure face
28.0
7.0
36
25
78
84662020
4020772002817
yes
no
14.06.2023
yes
564667
564667
60
DG
Smooth pressure face
29.0
8.0
43
28
115
84662020
4020772535124
yes
no
14.06.2023
yes
564668
564668
60
DR
Knurled pressure face
29.0
8.0
43
28
110
84662020
4020772535131
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성