您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
5422 - T-piece with plug-in sleeves BLS, PN 16
HAWLE
WATER Pipework construction
Plug-in sleeves BLS®
Shaped parts
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/ch_water_pipework_construction/plug_in_sleeves_bls/shaped_parts/5422.prj},{NB=5422200125 5422 DN200 - DN125 - PN16 (400)},{IN=5422200125},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN1=200},{DN2=125},{PN=PN16},{L=575},{H2=288},{T1=160},{T2=143},{W=50.0},{NPK412=232275},{PDF=Link},{H1=242},{D1=222},{D2=144},{A1=295},{A2=136.500},{A3=111.000},{B1=67.000},{B2=54.400},{A12=208},{A22=93.500},{A32=72.500},{B12=60.000},{B22=54.56},{A1DN1=296.000},{B1DN1=67.000},{A3DN1=115.775},{A1DN2=208.000},{B1DN2=60.000},{A3DN2=76.613},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/},{OD3=236.850},{OD2=268.417},{OD32=157.600},{OD22=186.173}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN1
Nominal Diameter
[mm]
DN2
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
W
Weight
[kg]
NPK412
Norm Price Catalog No. 412
ⁿ/ₐ
5422100080
5422100080
100
80
PN16
440
222
135
127
20.0
232232
5422100100
5422100100
100
100
PN16
460
230
135
135
22.4
232212
5422125080
5422125080
125
80
PN16
456
232
143
127
25.1
232233
5422125100
5422125100
125
100
PN16
481
245
143
135
28.1
232253
5422125125
5422125125
125
125
PN16
511
253
143
143
31.0
232213
5422150080
5422150080
150
80
PN16
470
247
150
127
33.6
232234
5422150100
5422150100
150
100
PN16
495
255
150
135
34.5
232254
5422150125
5422150125
150
125
PN16
555
268
150
143
39.0
232274
5422150150
5422150150
150
150
PN16
555
275
150
150
41.1
232214
5422200080
5422200080
200
80
PN16
495
305
160
127
46.2
232235
5422200100
5422200100
200
100
PN16
520
280
160
135
47.3
232255
5422200125
5422200125
200
125
PN16
575
288
160
143
50.0
232275
5422200150
5422200150
200
150
PN16
575
300
160
150
54.3
232315
5422200200
5422200200
200
200
PN16
635
315
160
160
63.1
232215
5422250080
5422250080
250
80
PN16
510
297
165
127
72.0
232236
5422250100
5422250100
250
100
PN16
530
335
165
135
63.9
232256
5422250125
5422250125
250
125
PN16
560
318
165
143
78.0
232276
5422250150
5422250150
250
150
PN16
590
325
165
150
70.6
232316
5422250200
5422250200
250
200
PN16
645
340
165
160
77.8
232336
5422250250
5422250250
250
250
PN16
705
355
165
165
89.1
232216
5422300100
5422300100
300
100
PN16
520
340
170
135
80.2
232257
5422300150
5422300150
300
150
PN16
600
350
170
150
88.6
232317
5422300200
5422300200
300
200
PN16
660
365
170
160
96.6
232337
5422300250
5422300250
300
250
PN16
715
375
170
165
109.0
232357
5422300300
5422300300
300
300
PN16
775
390
170
170
127.4
232317
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表