피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
In-line connectors with cable
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Directly and indirectly operated 2/2 - 3/2 solenoid valves
Directly operated mini-solenoid membrane valves Series PDV
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_comando_diretto_serie_pdv/connettori_in_linea_con_cavo.prj},{NB=125-503-5},{IDNR=},{MOD=125-503-5},{DESCRIZIONE=cavo costampato in linea,con diodo + Led},{COLORE=nero},{TENSIONEDILAVOR=24V DC},{LUNGHEZZACAVO=5000},{TRATTENIMENTOCA=-},{FORZADISERRAGGI=0.3Nm},{INFO=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
DESCRIZIONE
Descrizione
ⁿ/ₐ
COLORE
Colore
ⁿ/ₐ
TENSIONEDILAVOR
Tensione di lavoro
ⁿ/ₐ
LUNGHEZZACAVO
Lunghezza cavo [L]
[mm]
TRATTENIMENTOCA
trattenimento cavo
ⁿ/ₐ
FORZADISERRAGGI
Forza di serraggio
ⁿ/ₐ
125-503-2
125-503-2
cavo costampato in linea,...
nero
24V DC
2000
-
0.3Nm
125-503-5
125-503-5
cavo costampato in linea,...
nero
24V DC
5000
-
0.3Nm
125-553-2
125-553-2
cavo costampato in linea,...
nero
-
2000
-
0.3Nm
125-553-5
125-553-5
cavo costampato in linea,...
nero
-
5000
-
0.3Nm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4000 K / 1265 mm / 36 W - Feuchtraumleuchte
ESYLUX
23.02.2024
Serie 210, Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder - Geräteste...
binder
13.05.2022
LED Leuchte Modul F Line I 953
FATH
28.06.2024
Arbeitsplatzleuchten
Ipf Electronic
09.01.2024
Signalleuchten
Ipf Electronic
09.01.2024
LED Leuchte Modul F Line I 476, Eingang dimmbar
FATH
28.06.2024
LED Leuchte Modul F Line I 953, Eingang dimmbar
FATH
28.06.2024
LPS - Steckdose mit integrierter Sicherung
nVent HOFFMAN
20.11.2023
LS1520KLWW_LS981WW_DE - SCHUKO®-Steckdose, LS 990, alpinweiß
Jung
07.07.2023
820W - SCHUKO Steckdose, 16 A 250 V ~, senkrecht, IP 44, WG 800
Jung
22.05.2023
LS1520NKLWW_LS981WW_DE - SCHUKO®-Steckdose, LS 990, alpinweiß
Jung
07.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성