Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-8M-BR50-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度50mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮HTD型材
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_tl-sp_8m_50.prj},{NB=17477420},{ARTNR=17477420},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=8M},{ZRB=50},{Z=40},{AUSF=18F},{AZ=100.49},{AB=106},{D=101.86},{ND=0},{DI=80},{B=60},{L=32},{R=14.0},{SB=2012},{BMIN=12},{BMAX=50},{GEW=1.70},{TYP=6},{ZTL=8},{ZB=5.35},{ZT=3.604},{X=0},{R1=2.629},{W=7.0},{R2=1.024},{BB=1.5},{KD=101.0},{ID=90.0},{AT=70.0},{W1=4},{D2=66.68},{S1=11.113},{SS1=9.2},{S2=11.4},{T=19.5},{ZS1=0},{ZS2=0.00},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
[mm]
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17477414
17477414
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 28-8M-50-16F
8M
50
28
16F
70.08
75
71.30
0
50
60
25
35.0
1210
10
32
0.60
84835080
17477415
17477415
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 30-8M-50-16F
8M
50
30
16F
75.12
83
76.39
0
58
60
38
22.0
1615
12
42
0.65
84835080
17477416
17477416
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 32-8M-50-16F
8M
50
32
16F
80.17
87
81.49
0
63
60
38
22.0
1615
12
42
0.80
84835080
17477417
17477417
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 34-8M-50-16F
8M
50
34
16F
85.21
91
86.58
0
65
60
38
22.0
1615
12
42
1.08
84835080
17477418
17477418
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 36-8M-50-16F
8M
50
36
16F
90.30
97
91.67
0
68
60
38
22.0
1615
12
42
1.35
84835080
17477419
17477419
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 38-8M-50-16F
8M
50
38
16F
95.39
103
96.77
0
72
60
38
22.0
1615
12
42
1.65
84835080
17477420
17477420
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 40-8M-50-18F
8M
50
40
18F
100.49
106
101.86
0
80
60
32
14.0
2012
12
50
1.70
84835080
17477422
17477422
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 44-8M-50-18F
8M
50
44
18F
110.67
119
112.05
0
86
60
32
14.0
2012
12
50
1.80
84835080
17477424
17477424
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 48-8M-50-18F
8M
50
48
18F
120.86
127
122.23
0
95
60
32
14.0
2012
12
50
2.35
84835080
17477428
17477428
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 56-8M-50-18F
8M
50
56
18F
141.23
148
142.60
0
116
60
45
7.5
2517
15
65
3.35
84835080
17477430
17477430
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 60-8M-50-18F
8M
50
60
18F
151.42
158
152.79
0
125
60
45
7.5
2517
15
65
4.30
84835080
17477432
17477432
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 64-8M-50-18F
8M
50
64
18F
161.60
168
162.97
0
136
60
45
7.5
2517
15
65
4.90
84835080
17477436
17477436
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 72-8M-50-19F
8M
50
72
19F
181.97
192
183.35
125
158
60
45
7.5
2517
15
65
6.90
84835080
17477440
17477440
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 80-8M-50-18
8M
50
80
18
202.35
0
203.72
0
180
60
51
4.5
3020
20
75
8.90
84835080
17477445
17477445
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 90-8M-50-19
8M
50
90
19
227.81
0
229.18
160
204
60
51
4.5
3020
20
75
9.90
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表