Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-T2.5-BR10-AL - T型齿形皮带轮,间距2.5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度10毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t2-5_al_br_10.prj},{NB=16032400},{ARTNR=16032400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=20 T2,5/24-2},{ZRB=10},{Z=24},{AUSF=1F},{AZ=18.60},{AB=23.0},{D=19.10},{ND=12},{B1=14},{L=20},{B=3},{GEW=17},{ZTL=2.5},{OZB=1.83},{ZT=1.00},{R1=0.30},{R2=0.2},{BB=0.5},{KD=20.0},{ID=14.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
B - 先导孔
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16031000
16031000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 T2,5/10-2
10
10
0F
7.46
10.0
7.96
10
13
20
0
0
84835080
16031100
16031100
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 T2,5/11-2
10
11
0F
8.25
13.0
8.75
10
13
20
0
0
84835080
16031200
16031200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 T2,5/12-2
10
12
0F
9.05
13.0
9.55
12
13
20
0
4
84835080
16031300
16031300
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 T2,5/13-2
10
13
0F
9.85
13.0
10.35
12
13
20
0
0
84835080
16031400
16031400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 T2,5/14-2
10
14
0F
10.64
15.0
11.14
14
13
20
0
6
84835080
16031500
16031500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 T2,5/15-2
10
15
0F
11.44
15.0
11.94
15
13
20
0
7
84835080
16031600
16031600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 T2,5/16-2
10
16
0F
12.23
16.0
12.73
16
13
20
0
7
84835080
16031700
16031700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 T2,5/17-2
10
17
1F
13.03
18.0
13.53
10
14
20
3
8
84835080
16031800
16031800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 T2,5/18-2
10
18
1F
13.82
18.0
14.32
10
14
20
3
8
84835080
16031900
16031900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 T2,5/19-2
10
19
1F
14.62
18.0
15.12
10
14
20
3
10
84835080
16032000
16032000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 T2,5/20-2
10
20
1F
15.42
19.5
15.92
11
14
20
3
11
84835080
16032200
16032200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 T2,5/22-2
10
22
1F
17.01
23.0
17.51
11
14
20
3
13
84835080
16032400
16032400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 T2,5/24-2
10
24
1F
18.60
23.0
19.10
12
14
20
3
17
84835080
16032500
16032500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 T2,5/25-2
10
25
1F
19.39
23.0
19.89
13
14
20
3
18
84835080
16032600
16032600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 T2,5/26-2
10
26
1F
20.19
25.0
20.69
14
14
20
4
20
84835080
16032800
16032800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 T2,5/28-2
10
28
1F
21.78
25.0
22.28
14
14
20
4
22
84835080
16033000
16033000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 T2,5/30-2
10
30
1F
23.37
28.0
23.84
16
14
20
6
25
84835080
16033200
16033200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 T2,5/32-2
10
32
1F
24.96
32.0
25.46
16
14
20
6
28
84835080
16033600
16033600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 T2,5/36-2
10
36
1F
28.15
36.0
28.65
20
14
20
6
36
84835080
16034000
16034000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 T2,5/40-2
10
40
1F
31.33
38.0
31.83
22
14
20
6
45
84835080
16034400
16034400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
20 T2,5/44-0
10
44
2
34.51
0.0
35.01
24
14
20
6
56
84835080
16034800
16034800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
20 T2,5/48-0
10
48
2
37.70
0.0
38.20
26
14
20
6
67
84835080
16036000
16036000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
20 T2,5/60-0
10
60
2
47.25
0.0
47.75
34
14
20
8
102
84835080
16037200
16037200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
20 T2,5/72-0
10
72
2
56.80
0.0
57.30
34
14
20
10
0
84835080
16038400
16038400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
20 T2,5/84-0
10
84
2
66.35
0.0
66.85
38
14
20
10
0
84835080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表