Fittings Mod. X6522
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Super-rapid fittings Series X6000
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_serie_x6000_acciao_inox_316l/mod_x6522.prj},{NB=X6522 8-1/8},{IDNR=},{MOD=X6522 8-1/8},{A=8},{C=9.4},{D=G1/8},{E=19.5},{F=15.0},{G=15.0},{H=6.5},{M=25.5},{SW=14},{SW1=14},{PESO=43},{CONFEZIONE=10},{INFO=Infotext},{D1=13.500},{D2=12.700},{L1=15.000},{L2=8.500},{R1=10.700},{R=0.800},{LL=2.500},{T1=10.000},{D3=4.000},{L3=24.000},{DNDM=9.728},{BZE=4.000},{H1=6.500},{DA=1.200},{D4=30.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
PESO
g
[mm]
CONFEZIONE
[mm]
X6522 4-1/8
X6522 4-1/8
4
4.3
G1/8
15.3
10.0
6.5
16.8
12
14
22
10
X6522 4-1/4
X6522 4-1/4
4
4.3
G1/4
15.7
10.0
9.0
16.8
12
17
25
10
X6522 6-1/8
X6522 6-1/8
6
8.8
G1/8
15.3
11.9
6.5
22.3
12
14
26
10
X6522 6-1/4
X6522 6-1/4
6
5.8
G1/4
18.7
13.0
9.0
19.3
14
17
40
10
X6522 8-1/8
X6522 8-1/8
8
9.4
G1/8
19.5
15.0
6.5
25.5
14
14
43
10
X6522 8-1/4
X6522 8-1/4
8
9.4
G1/4
18.7
15.0
9.0
25.5
14
17
46
10
X6522 10-1/4
X6522 10-1/4
10
10.7
G1/4
19.5
17.4
9.0
27.9
17
17
59
10
X6522 10-3/8
X6522 10-3/8
10
10.7
G3/8
20.4
17.4
9.0
27.9
17
22
72
10
X6522 12-1/4
X6522 12-1/4
12
9.5
G1/4
20.0
20.0
9.0
28.5
17
17
63
10
X6522 12-3/8
X6522 12-3/8
12
9.5
G3/8
20.4
20.0
9.0
28.5
17
22
73
10
X6522 12-1/2
X6522 12-1/2
12
9.5
G1/2
20.4
20.0
9.5
28.5
17
27
83
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성