Fittings Mod. 1610
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Rapid fittings
Rapid fittings for plastic tubes Series 1000
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1610.prj},{NB=1610 8/6-1/8},{IDNR=},{MOD=1610 8/6-1/8},{TUBO=8/6},{NDM=9.728},{KDM=8.566},{C1=5.0},{M=24.0},{O=14.5},{R=16.5},{V=9.8},{W=Ø14},{SW1=14.0},{ASM=},{INFO=Infotext},{W1=14},{VERS=1},{VERS1=2},{R1=10.900},{R2=10.600},{R3=0.000},{R22=9.000},{R33=12.000},{C2=14.000},{C22=6.000},{C3=8.200},{C4=7.880},{C5=6.000},{RR=14.900},{VV=0.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TUBO
Tube
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
R
[mm]
V
[mm]
W
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
ASM
Assembly
ⁿ/ₐ
1610 5/3-M5
1610 5/3-M5
5/3
2.0
17.0
9.0
10.5
5.1
9
8.0
1610 5/3-M6
1610 5/3-M6
5/3
2.0
17.0
9.0
10.5
5.1
9
8.0
Assembly possible only wi...
1610 5/3-1/8
1610 5/3-1/8
5/3
2.0
23.0
14.5
16.0
9.8
Ø14
8.0
1610 6/4-M5
1610 6/4-M5
6/4
3.0
18.0
9.0
10.5
5.1
9
9.0
1610 6/4-M6
1610 6/4-M6
6/4
2.0
18.0
9.0
10.5
5.1
9
9.0
Assembly possible only wi...
1610 6/4-1/8
1610 6/4-1/8
6/4
3.0
24.0
14.5
16.5
9.8
Ø14
12.0
1610 6/4-1/4
1610 6/4-1/4
6/4
3.0
26.0
14.5
18.5
13.2
Ø18
12.0
1610 6/4-3/8
1610 6/4-3/8
6/4
3.0
28.0
14.5
20.5
16.7
Ø21
12.0
1610 8/6-1/8
1610 8/6-1/8
8/6
5.0
24.0
14.5
16.5
9.8
Ø14
14.0
1610 8/6-1/4
1610 8/6-1/4
8/6
5.0
26.0
14.5
18.5
13.2
Ø18
14.0
1610 8/6-3/8
1610 8/6-3/8
8/6
5.0
28.0
14.5
20.5
16.7
Ø21
14.0
1610 10/8-1/8
1610 10/8-1/8
10/8
6.5
25.0
14.5
16.5
9.8
Ø14
16.0
Assembly required with Mo...
1610 10/8-1/4
1610 10/8-1/4
10/8
6.5
27.0
14.5
18.5
13.2
Ø18
16.0
Assembly required with Mo...
1610 10/8-3/8
1610 10/8-3/8
10/8
6.5
29.5
14.5
21.0
16.7
Ø21
16.0
Assembly required with Mo...
1610 10/8-1/2
1610 10/8-1/2
10/8
6.5
32.0
14.5
23.5
21.0
Ø26
16.0
Assembly required with Mo...
1610 12/10-3/8
1610 12/10-3/8
12/10
8.0
31.5
14.5
21.5
16.7
Ø21
19.0
Assembly required with Mo...
1610 12/10-1/2
1610 12/10-1/2
12/10
8.5
33.5
14.5
23.5
21.0
Ø26
19.0
Assembly required with Mo...
1610 15/12.5-1/2
1610 15/12.5-1/2
15/12.5
11.0
36.5
14.5
25.0
21.0
Ø26
22.0
Assembly required with Mo...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성