Fittings Mod. 1560
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Rapid fittings
Rapid fittings for plastic tubes Series 1000
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1560.prj},{NB=1560 8/6-1/8},{IDNR=},{MOD=1560 8/6-1/8},{TUBO=8/6},{A=G 1/8},{NDM=9.728},{KDM=8.566},{C1=5.0},{H=5.5},{I=15.0},{L=32.0},{R=19.0},{SW=13},{SW1=14},{SW2=12},{INFO=Infotext},{X=4.000},{LG=3.200},{LP=1.700},{LSW2=4.500},{LSW=4.800},{LSW1=4.000},{LM=10.000},{LX=30.500},{DSW=15.500},{DSW1=15.500},{DSW2=13.500},{DI1=5.000},{LI=0.000},{D1=8.500},{D2=9.500},{D3=10.500},{R1=0.500},{LX1=0.900},{DX=6.000},{LF3=2.000},{F3=0.750},{DP=10.000},{D11=7.700},{F4=0.500},{DI2=8.200},{LI1=2.300},{LI2=2.900},{R2=0.400},{DF1=11.800},{LX2=0.150},{VERS=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TUBO
Tube
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
1560 6/4-1/8
1560 6/4-1/8
6/4
G 1/8
3.0
5.5
15.0
31.0
18.0
12
12
12
1560 6/4-1/4
1560 6/4-1/4
6/4
G 1/4
3.0
7.0
15.0
32.5
18.0
12
12
14
1560 8/6-1/8
1560 8/6-1/8
8/6
G 1/8
5.0
5.5
15.0
32.0
19.0
13
14
12
1560 8/6-1/4
1560 8/6-1/4
8/6
G 1/4
5.0
7.0
15.0
33.5
19.0
13
14
14
1560 10/8-1/4
1560 10/8-1/4
10/8
G 1/4
6.5
7.0
16.5
34.5
19.0
14
16
14
1560 10/8-3/8
1560 10/8-3/8
10/8
G 3/8
6.5
8.0
16.5
36.0
19.5
14
16
19
1560 12/10-3/8
1560 12/10-3/8
12/10
G 3/8
8.5
8.0
18.0
38.0
20.0
17
19
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성