Fittings Mod. 1550
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Rapid fittings
Rapid fittings for plastic tubes Series 1000
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1550.prj},{NB=1550 8/6},{IDNR=},{MOD=1550 8/6},{TUBO=8/6},{C1=5.0},{C2=5.0},{M1=22.5},{M2=22.5},{R1=15.0},{R2=15.0},{SW=10},{SW1=14},{INFO=Infotext},{DX1=6.000},{LM1=10.000},{DSW1=7.750},{LSW1=4.000},{LX1=3.100},{DI1=8.200},{LI1=2.900},{D2=9.000},{D3=12.000},{SX1=6.000},{SX2=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TUBO
Tube
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
C2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
1550 6/4
1550 6/4
6/4
3.0
3.0
22.5
22.5
15.0
15.0
8
12
1550 8/6
1550 8/6
8/6
5.0
5.0
22.5
22.5
15.0
15.0
10
14
1550 10/8
1550 10/8
10/8
6.5
6.5
25.5
25.5
17.0
17.0
12
16
1550 12/10
1550 12/10
12/10
8.5
8.5
30.0
30.0
20.0
20.0
14
19
1550 15/12.5
1550 15/12.5
15/12.5
11.0
11.0
34.0
34.0
22.5
22.5
16
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성