카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
Typ SKC - Recirculating unit Typ SKC
SCHNEEBERGER
Linear- profiled guideways and recirculating units
Recirculating units
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_profilschienen/recirculating_units/skc.prj},{NB=SKC 3-075},{TYP=SKC 3-075},{TYPX=SKC_3-075},{B=8},{DW=3},{F=16.9},{H=14.5},{J=13.8},{L=75},{L1=1 x 25},{N=9},{A=0.5},{D=6.0},{E=M4},{NDM=4.000},{KDM=3.242},{FK=3.3},{F1=1.5},{G=4.9},{M=11.5},{O=2.4},{H1X=0.450},{H2X=0.300},{LX=74.000},{B1X=4.900},{H3X=16.450},{LX2=51.700},{R1=6.737},{LX3=60.000},{H4X=8.300},{DX1=0.000},{DX2=4.300},{VERS=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
B
[mm]
DW
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
N
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
FK
[mm]
G
[mm]
O
[mm]
SKC 3-075
SKC 3-075
8
3
16.9
14.5
13.8
75
1 x 25
9
0.5
6.0
M4
3.3
4.9
2.4
SKC 6-100
SKC 6-100
15
6
29.0
24.5
22.9
100
1 x 50
15
1.0
9.5
M6
5.2
9.8
4.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성