카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pullesy for taper bushes L100 - Timing belt pulleys for taper bushes - ISO 5294
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys for Taper Bushes
Timing belt pulleys for taper bushes L
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_for_taper_bushes/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_l/t_belt_pulley_for_taper_bushes_l100_asmtab.prj},{NB=21100027},{DESCRIPTION=TL 27 L 100},{CNSORDERNO=21100027},{TYPE=16F},{MAT=St},{Z=27},{TAPERBUSH=1108},{HM=28},{DP=81.86},{DE=81.10},{DF=87},{DM=0},{DI=60},{F=32},{L=22},{R=10.0},{N=315},{I=72.0},{KG=0.83},{PPATH=t_belt_pulley_for_taper_bushes_l_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
21100018
TL 18 L 100
21100018
16F
St
18
1108
28
54.57
53.81
60
0
38
31
22
9.0
308
0.20
21100019
TL 19 L 100
21100019
16F
St
19
1108
28
57.61
56.84
63
0
38
31
22
9.0
309
0.32
21100020
TL 20 L 100
21100020
16F
St
20
1108
28
60.64
59.88
66
0
45
31
22
9.0
310
0.41
21100021
TL 21 L 100
21100021
16F
St
21
1108
28
63.67
62.91
71
0
45
31
22
9.0
311
0.45
21100022
TL 22 L 100
21100022
16F
St
22
1108
28
66.70
65.94
75
0
48
31
22
9.0
312
0.47
21100023
TL 23 L 100
21100023
16F
St
23
1108
28
69.73
68.97
79
0
52
32
22
10.0
313
0.50
21100024
TL 24 L 100
21100024
16F
St
24
1108
28
72.77
72.00
79
0
52
32
22
10.0
313
0.64
21100025
TL 25 L 100
21100025
16F
St
25
1108
28
75.80
75.04
93
0
54
32
22
10.0
314
0.68
21100026
TL 26 L 100
21100026
16F
St
26
1108
28
78.83
78.07
87
0
60
32
22
10.0
315
0.70
21100027
TL 27 L 100
21100027
16F
St
27
1108
28
81.86
81.10
87
0
60
32
22
10.0
315
0.83
21100028
TL 28 L 100
21100028
16F
St
28
1108
28
84.89
84.13
91
0
65
32
22
10.0
316
0.85
21100030
TL 30 L 100
21100030
16F
St
30
1108
32
90.96
90.20
97
0
71
32
25
7.0
318
0.90
21100032
TL 32 L 100
21100032
16F
St
32
1108
32
97.02
96.26
103
0
75
32
25
7.0
320
1.05
21100036
TL 36 L 100
21100036
16F
St
36
1610
42
109.15
108.39
115
0
86
32
25
7.0
323
1.40
21100040
TL 40 L 100
21100040
16F
St
40
1610
42
121.28
120.51
127
0
96
32
25
7.0
327
1.65
21100048
TL 48 L 100
21100048
17F
St
48
1610
42
145.53
144.77
152
92
120
32
25
7.0
334
2.80
21100060
TL 60 L 100
21100060
19
St
60
1610
42
181.91
181.15
0
92
166
32
25
3.5
0
2.70
21100072
TL 72 L 100
21100072
22
GG
72
1610
50
218.30
217.53
0
106
202
32
32
0.0
0
2.96
21100084
TL 84 L 100
21100084
22
GG
84
2012
50
254.68
253.90
0
106
236
32
32
0.0
0
3.87
21100096
TL 96 L 100
21100096
22
GG
96
2012
50
291.06
290.30
0
106
270
32
32
0.0
0
4.64
21100120
TL 120 L 100
21100120
22
GG
120
2012
50
363.83
363.07
0
106
343
32
32
0.0
0
6.37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성