slovenčina
English
Timing belt pulleys 27 T5 DIN 7721-2 for belt width 16 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile T
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_t/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t527_asmtab.prj},{NB=T21658},{NAME=Timing belt pulley profile T 27 T5/25-2F},{DESCRIPTION=27 T 5 25},{CNSORDERNO=T21658},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=25},{DE=38.95},{DF=44},{DM=26},{F=21},{L=27},{D=0},{N=209},{KG=0.08},{I=33.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t5_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=27016025}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T21649
Timing belt pulley profil...
27 T 5 10
T21649
2F
Al
10
15.05
20
8
21
27
0
200
0.02
T21650
Timing belt pulley profil...
27 T 5 12
T21650
2F
Al
12
18.25
23
10
21
27
0
201
0.02
T21651
Timing belt pulley profil...
27 T 5 14
T21651
2F
Al
14
21.45
25
13
21
27
0
203
0.03
T21652
Timing belt pulley profil...
27 T 5 15
T21652
2F
Al
15
23.05
28
16
21
27
0
204
0.03
T21653
Timing belt pulley profil...
27 T 5 16
T21653
2F
Al
16
24.60
32
18
21
27
0
205
0.04
T21654
Timing belt pulley profil...
27 T 5 18
T21654
2F
Al
18
27.80
32
20
21
27
0
205
0.04
T21655
Timing belt pulley profil...
27 T 5 19
T21655
2F
Al
19
29.40
36
22
21
27
0
206
0.05
T21656
Timing belt pulley profil...
27 T 5 20
T21656
2F
Al
20
31.00
36
23
21
27
0
206
0.06
T41062
Timing belt pulley profil...
27 T 5 22
T41062
2F
Al
22
34.25
38
24
21
27
0
207
0.06
T21657
Timing belt pulley profil...
27 T 5 24
T21657
2F
Al
24
37.40
42
26
21
27
0
208
0.08
T21658
Timing belt pulley profil...
27 T 5 25
T21658
2F
Al
25
38.95
44
26
21
27
0
209
0.08
T41063
Timing belt pulley profil...
27 T 5 26
T41063
2F
Al
26
40.60
44
26
21
27
0
209
0.09
T21659
Timing belt pulley profil...
27 T 5 27
T21659
2F
Al
27
42.20
48
30
21
27
8
210
0.09
T41069
Timing belt pulley profil...
27 T 5 28
T41069
2F
Al
28
43.75
48
32
21
27
8
210
0.09
T21660
Timing belt pulley profil...
27 T 5 30
T21660
2F
Al
30
46.95
51
34
21
27
8
211
0.10
T21661
Timing belt pulley profil...
27 T 5 32
T21661
2F
Al
32
50.10
54
38
21
27
8
212
0.12
T21662
Timing belt pulley profil...
27 T 5 36
T21662
2F
Al
36
56.45
63
38
21
27
8
215
0.16
T21663
Timing belt pulley profil...
27 T 5 40
T21663
2F
Al
40
62.85
66
40
21
27
8
216
0.19
T41070
Timing belt pulley profil...
27 T 5 42
T41070
2F
Al
42
66.00
71
40
21
27
8
217
0.20
T41071
Timing belt pulley profil...
27 T 5 44
T41071
2
Al
44
69.20
0
45
21
27
8
0
0.23
T21664
Timing belt pulley profil...
27 T 5 48
T21664
2
Al
48
75.55
0
50
21
27
8
0
0.28
T21665
Timing belt pulley profil...
27 T 5 60
T21665
2
Al
60
94.65
0
65
21
27
8
0
0.43
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성