T10 Aluminium - Timing bars
Chiaravalli
Open transmission
Timing Bars
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/timing_bars/t10_aluminium.prj},{NB=45100022},{TYPE=T 10- 22},{CODE=45100022},{ND=22},{DE=68.15},{LU=160},{LT=160},{WEIGHT=1.45},{MAT=Aluminium}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
ND
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
External
[mm]
LU
Useful
[mm]
LT
Total
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
45100010
T 10- 10
45100010
10
29.98
140
140
0.23
Aluminium
45100011
T 10- 11
45100011
11
33.16
140
140
0.29
Aluminium
45100012
T 10- 12
45100012
12
36.35
140
140
0.35
Aluminium
45100013
T 10- 13
45100013
13
39.55
140
140
0.42
Aluminium
45100014
T 10- 14
45100014
14
42.70
160
160
0.56
Aluminium
45100015
T 10- 15
45100015
15
45.90
160
160
0.66
Aluminium
45100016
T 10- 16
45100016
16
49.10
160
160
0.76
Aluminium
45100017
T 10- 17
45100017
17
52.25
160
160
0.86
Aluminium
45100018
T 10- 18
45100018
18
55.45
160
160
0.99
Aluminium
45100019
T 10- 19
45100019
19
58.65
160
160
1.10
Aluminium
45100020
T 10- 20
45100020
20
61.80
160
160
1.22
Aluminium
45100021
T 10- 21
45100021
21
65.00
160
160
1.32
Aluminium
45100022
T 10- 22
45100022
22
68.15
160
160
1.45
Aluminium
45100023
T 10- 23
45100023
23
71.35
160
160
1.60
Aluminium
45100024
T 10- 24
45100024
24
74.55
160
160
1.76
Aluminium
45100026
T 10- 26
45100026
26
80.90
160
160
2.08
Aluminium
45100028
T 10- 28
45100028
28
87.25
160
160
2.44
Aluminium
45100030
T 10- 30
45100030
30
93.65
160
160
2.84
Aluminium
45100032
T 10- 32
45100032
32
100.00
160
160
3.25
Aluminium
45100034
T 10- 34
45100034
34
106.40
160
160
3.69
Aluminium
45100036
T 10- 36
45100036
36
112.75
160
160
4.15
Aluminium
45100038
T 10- 38
45100038
38
119.10
160
160
4.62
Aluminium
45100040
T 10- 40
45100040
40
125.45
160
160
5.15
Aluminium
45100045
T 10- 45
45100045
45
141.40
160
160
6.59
Aluminium
45100048
T 10- 48
45100048
48
150.95
160
160
7.55
Aluminium
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성