카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
SYNTESI Regulator anticorrosion
Metalwork
FRL units
SYNTESI Series
SYNTESI Regulators
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/syntesi_series/regulator/sy_regulator_ac_asmtab.prj},{NB=5X10R120},{IDNR=},{SERIES=Syntesi},{SIZE=Size 1},{IN=0},{EL=Pressure regulator},{SR=12},{SRX='12', '0 - 4 bar', '14', '0 - 8 bar', '16', '0 - 12 bar'},{OUT=0},{PLATE=1},{PPATH=sy_regulator_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{TIP=X}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DC
Description
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
EL
Element
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
CH
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
Hole for screw
ⁿ/ₐ
I
[mm]
L
Thread
ⁿ/ₐ
M
no.2 Additional ports
ⁿ/ₐ
5X10R120
5X10R120
REG SY1 04 WITHOUT BUSHIN...
Syntesi
Size 1
Pressure regulator
41.8
-
102
44
-
51.5
33.5
25.8
M4
16.0
M30x1.5
1/8"
5X20R140
5X20R140
REG SY2 08 WITHOUT BUSHIN...
Syntesi
Size 2
Pressure regulator
61.0
-
142
61
-
70.5
47.5
38.2
M5
22.5
M38x2
1/4"
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성