카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight couplings, S-series, ISO 8434-1-S - Tube connector on both sides according to DIN 2353 / ISO 8434-1
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Connection couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/3_verbindungs_verschr/gerade_verschr_s.prj},{NB=0712752000},{BZ=0712752000},{VK=24-S-S16},{REIHE1=S 16 },{RHR=-},{PN=PN 630},{KBOHRUNG=12},{LG=38},{L2=21},{SW1=27},{INFO=Katalog},{INFOPATH=gerade_verschr_s},{ROHRAD=16},{SW3=0},{KONUSD=16},{KONUST=8.5},{KONUSAD=18.3},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24},{P=1.5},{I1=14},{F1=3},{CTRL=1},{H=0.0},{BOD=0.0},{D3=0.0},{D4=0.0},{KBH=0.0},{X=0.0},{RANLP=0.0},{KBOEH=0.0},{L1=0},{PAGES=118}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
KBOHRUNG
dy
[mm]
LG
lg
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
0712502000
0712502000
24-S-S6
S 6
-
PN 800
4
30
16
14
0712552000
0712552000
24-S-S8
S 8
-
PN 800
5
32
18
17
0712602000
0712602000
24-S-S10
S 10
-
PN 800
7
32
17
19
0712652000
0712652000
24-S-S12
S 12
-
PN 630
8
34
19
22
0712702000
0712702000
24-S-S14
S 14
-
PN 630
10
38
22
24
0712752000
0712752000
24-S-S16
S 16
-
PN 630
12
38
21
27
0712802000
0712802000
24-S-S20
S 20
-
PN 420
16
44
23
32
0712852000
0712852000
24-S-S25
S 25
-
PN 420
20
50
26
41
0712902000
0712902000
24-S-S30
S 30
-
PN 420
25
54
27
46
0712952000
0712952000
24-S-S38
S 38
-
PN 420
32
61
29
55
0112502007
0112502007
24-SC-S6
S 6
-
PN 800
4
30
16
14
0112552007
0112552007
24-SC-S8
S 8
-
PN 800
5
32
18
17
0112602007
0112602007
24-SC-S10
S 10
-
PN 800
7
32
17
19
0112652007
0112652007
24-SC-S12
S 12
-
PN 630
8
34
19
22
0112702007
0112702007
24-SC-S14
S 14
-
PN 630
10
38
22
24
0112752007
0112752007
24-SC-S16
S 16
-
PN 630
12
38
21
27
0112802007
0112802007
24-SC-S20
S 20
-
PN 420
16
44
23
32
0112852007
0112852007
24-SC-S25
S 25
-
PN 420
20
50
26
41
0112902007
0112902007
24-SC-S30
S 30
-
PN 420
25
54
27
46
0112952007
0112952007
24-SC-S38
S 38
-
PN 420
32
61
29
55
0112502009
0112502009
24-SC-S6-ES4
S 6
-
PN 800
4
30
16
14
0112552009
0112552009
24-SC-S8-ES4
S 8
-
PN 800
5
32
18
17
0112602009
0112602009
24-SC-S10-ES4
S 10
-
PN 800
7
32
17
19
0112652009
0112652009
24-SC-S12-ES4
S 12
-
PN 630
8
34
19
22
0112702009
0112702009
24-SC-S14-ES4
S 14
-
PN 630
10
38
22
24
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성