Special filters with polycarbonate bowl, with semi-automatic drain valve (G 1/4 to G 1/2) and manual drain valve (G 3/4 and G 1)
Riegler
Pneumatic products
Service Units
Service units, »Standard« Series
Special filters
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/01_wartungsgeraete/standard/spezialfilter_standard/spezialfilter_polycarb_hauto_man_abvent_asmtab.prj},{NB=675 K-HA},{ARTNR=675 K-HA},{GEW=3/8},{DF=720},{DN=10},{A=70.0},{C=16.0},{D=145.7},{H=50.0},{VER=3},{VERS=2},{PPATH=assemblies/spezialfilter_polycarb_hauto_man_abvent_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
GEW
Thread G
ⁿ/ₐ
DF
Flow rate
[l/min]
DN
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
673 K-HA
673 K-HA
1/4
380
6
48.0
14.0
131.6
38.0
674 K-HA
674 K-HA
3/8
380
6
48.0
14.0
131.6
38.0
675 K-HA
675 K-HA
3/8
720
10
70.0
16.0
145.7
50.0
685 K-HA
685 K-HA
1/2
1250
15
79.0
18.0
168.4
50.0
695 K
695 K
3/4
7000
20
90.0
26.5
169.9
50.0
696 K
696 K
1
7000
25
90.0
26.5
169.9
50.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성