目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
S系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
连接管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/3_verbindungs_verschr/gerade_verschr_s.prj},{NB=0712752000},{BZ=0712752000},{VK=24-S-S16},{REIHE1=S 16 },{RHR=-},{PN=PN 630},{KBOHRUNG=12},{LG=38},{L2=21},{SW1=27},{INFO=Katalog},{INFOPATH=gerade_verschr_s},{ROHRAD=16},{SW3=0},{KONUSD=16},{KONUST=8.5},{KONUSAD=18.3},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24},{P=1.5},{I1=14},{F1=3},{CTRL=1},{H=0.0},{BOD=0.0},{D3=0.0},{D4=0.0},{KBH=0.0},{X=0.0},{RANLP=0.0},{KBOEH=0.0},{L1=0},{PAGES=118}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
KBOHRUNG
dy
[mm]
LG
lg
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
0712502000
0712502000
24-S-S6
S 6
-
PN 800
4
30
16
14
0712552000
0712552000
24-S-S8
S 8
-
PN 800
5
32
18
17
0712602000
0712602000
24-S-S10
S 10
-
PN 800
7
32
17
19
0712652000
0712652000
24-S-S12
S 12
-
PN 630
8
34
19
22
0712702000
0712702000
24-S-S14
S 14
-
PN 630
10
38
22
24
0712752000
0712752000
24-S-S16
S 16
-
PN 630
12
38
21
27
0712802000
0712802000
24-S-S20
S 20
-
PN 420
16
44
23
32
0712852000
0712852000
24-S-S25
S 25
-
PN 420
20
50
26
41
0712902000
0712902000
24-S-S30
S 30
-
PN 420
25
54
27
46
0712952000
0712952000
24-S-S38
S 38
-
PN 420
32
61
29
55
0112502007
0112502007
24-SC-S6
S 6
-
PN 800
4
30
16
14
0112552007
0112552007
24-SC-S8
S 8
-
PN 800
5
32
18
17
0112602007
0112602007
24-SC-S10
S 10
-
PN 800
7
32
17
19
0112652007
0112652007
24-SC-S12
S 12
-
PN 630
8
34
19
22
0112702007
0112702007
24-SC-S14
S 14
-
PN 630
10
38
22
24
0112752007
0112752007
24-SC-S16
S 16
-
PN 630
12
38
21
27
0112802007
0112802007
24-SC-S20
S 20
-
PN 420
16
44
23
32
0112852007
0112852007
24-SC-S25
S 25
-
PN 420
20
50
26
41
0112902007
0112902007
24-SC-S30
S 30
-
PN 420
25
54
27
46
0112952007
0112952007
24-SC-S38
S 38
-
PN 420
32
61
29
55
0112502009
0112502009
24-SC-S6-ES4
S 6
-
PN 800
4
30
16
14
0112552009
0112552009
24-SC-S8-ES4
S 8
-
PN 800
5
32
18
17
0112602009
0112602009
24-SC-S10-ES4
S 10
-
PN 800
7
32
17
19
0112652009
0112652009
24-SC-S12-ES4
S 12
-
PN 630
8
34
19
22
0112702009
0112702009
24-SC-S14-ES4
S 14
-
PN 630
10
38
22
24
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表