카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Regolatori serie MC
Camozzi
Air treatment
Pressure regulators
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/regolatori_di_pressione/regolatori_serie_mc.prj},{NB=MC104-R00},{IDNR=},{TYPX=MC104-R00},{MOD=MC104-R00},{U=G1/4},{TYPV='MC104-R00','MC104-R01','MC104-R05','MC104-R10','MC104-R11','MC104-R15','MC104-R20','MC104-R21','MC104-R25','MC104-R70','MC104-R71','MC104-R75'},{A=94},{B=56},{C=38},{E=11},{F=28.5},{G=27.5},{H=4.5},{I=28},{L=30x1.5},{L1=30.000},{L2=28.160},{UN=13.157},{UK=11.445},{M=45},{N=45},{R=3.0},{S=0:6},{T=35},{T1=34.000},{T2=6.300},{T3=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
U
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
S
ⁿ/ₐ
T
[mm]
MC104-R00
G1/4
94
56
38
11
28.5
27.5
4.5
28
30x1.5
45
45
3.0
0:6
35
MC238-R00
G3/8
127
67
60
14
34.0
35.0
5.5
45
47x1.5
62
60
3.5
0:9
46
MC202-R00
G1/2
127
67
60
14
34.0
35.0
5.5
45
47x1.5
62
60
3.5
0:9
46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성