目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
QHW-CC/QHW-HC
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线导轨
QHW HIWIN直线导轨-CC/HC
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/qhw-cc-hc/qhw-cc-hc-zpt.prj},{NB=LAE41-QHW25HC-R-L160-N-Z0},{CODE=LAE4},{NOBPR=1},{MODEL=QHW25HC},{QH=QH : QH Series},{BE=W : Flange Type},{ME=25},{LE=H : Super Heavy Load},{BG=C : Top or Bottom},{BG1=R},{PG=Z0},{LR=160},{PE=N},{DN=},{H=36},{H1=5.5},{N=23.5},{W=70},{B=57},{B1=6.5},{C=45},{L1=78.6},{L=104.0},{K1=21.00},{K2=6.00},{G=12.0},{M=M8},{T=8.0},{T1=14.0},{T2=10.00},{H2=6.00},{H3=5.0},{WR=23},{HR=22.0},{D=11.0},{H4=9.0},{D2=7.0},{P=60},{E=20.0},{FBSOSR=M6x20},{BD=50.61},{BRD=60.94},{MR=0.50},{MP=0.45},{MY=0.45},{SW=0.80},{GRW=3.21},{CTK=11.0},{PPATH=qhw-cc-hc-0.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
QH
QH系列
ⁿ/ₐ
BE
滑块形式
ⁿ/ₐ
ME
尺寸
ⁿ/ₐ
LE
负荷型式
ⁿ/ₐ
BG
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
H
组装规格
[mm]
H1
组装规格
[mm]
N
组装规格
[mm]
W
滑块尺寸
[mm]
B
滑块尺寸
[mm]
B1
滑块尺寸
[mm]
C
滑块尺寸
[mm]
L1
滑块尺寸
[mm]
L
滑块尺寸
[mm]
K1
滑块尺寸
[mm]
K2
滑块尺寸
[mm]
G
滑块尺寸
[mm]
M
滑块尺寸
[mm]
T
滑块尺寸
[mm]
T1
滑块尺寸
[mm]
T2
滑块尺寸
[mm]
H2
滑块尺寸
[mm]
H3
滑块尺寸
[mm]
WR
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
HR
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
H4
h 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D2
d 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
P
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
E
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
FBSOSR
滑轨的固定螺栓尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
BD
基本动额定负荷(KN)
ⁿ/ₐ
BRD
基本静额定负荷(KN)
ⁿ/ₐ
MR
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
MP
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
MY
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
SW
滑块重量/kg
ⁿ/ₐ
GRW
导轨重量 kg/m
ⁿ/ₐ
LAE41-QHW15CC-R-L160-N-Z0
LAE41-QHW15CC-R-L160-N-Z0
LAE4
QHW15CC
QH : QH系列
W : 法兰型
15
C : 重负荷
C : 上或下锁式
24
4.0
16.0
47
38
4.5
30
39.4
61.4
8.00
5.00
5.3
M5
6.0
8.9
6.95
3.95
4.2
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60
20.0
M4x16
17.94
19.86
0.10
0.08
0.08
0.17
1.45
LAE41-QHW20CC-R-L160-N-Z0
LAE41-QHW20CC-R-L160-N-Z0
LAE4
QHW20CC
QH : QH系列
W : 法兰型
20
C : 重负荷
C : 上或下锁式
30
4.6
21.5
63
53
5.0
40
50.5
76.7
9.75
6.00
12.0
M6
8.0
10.0
9.50
6.00
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6.0
60
20.0
M5x16
30.00
33.86
0.26
0.19
0.19
0.40
2.21
LAE41-QHW20HC-R-L160-N-Z0
LAE41-QHW20HC-R-L160-N-Z0
LAE4
QHW20HC
QH : QH系列
W : 法兰型
20
H : 超重负荷
C : 上或下锁式
30
4.6
21.5
63
53
5.0
40
65.2
91.4
17.10
6.00
12.0
M6
8.0
10.0
9.50
6.00
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6.0
60
20.0
M5x16
35.70
42.31
0.31
0.27
0.27
0.52
2.21
LAE41-QHW25CC-R-L160-N-Z0
LAE41-QHW25CC-R-L160-N-Z0
LAE4
QHW25CC
QH : QH系列
W : 法兰型
25
C : 重负荷
C : 上或下锁式
36
5.5
23.5
70
57
6.5
45
58.0
83.4
10.70
6.00
12.0
M8
8.0
14.0
10.00
6.00
5.0
23
22.0
11.0
9.0
7.0
60
20.0
M6x20
41.90
48.75
0.39
0.31
0.31
0.59
3.21
LAE41-QHW25HC-R-L160-N-Z0
LAE41-QHW25HC-R-L160-N-Z0
LAE4
QHW25HC
QH : QH系列
W : 法兰型
25
H : 超重负荷
C : 上或下锁式
36
5.5
23.5
70
57
6.5
45
78.6
104.0
21.00
6.00
12.0
M8
8.0
14.0
10.00
6.00
5.0
23
22.0
11.0
9.0
7.0
60
20.0
M6x20
50.61
60.94
0.50
0.45
0.45
0.80
3.21
LAE41-QHW30CC-R-L200-N-Z0
LAE41-QHW30CC-R-L200-N-Z0
LAE4
QHW30CC
QH : QH系列
W : 法兰型
30
C : 重负荷
C : 上或下锁式
42
6.0
31.0
90
72
9.0
52
70.0
97.4
13.50
6.25
12.0
M10
8.5
16.0
10.00
6.50
6.0
28
26.0
14.0
12.0
9.0
80
20.0
M8x25
58.26
66.34
0.60
0.50
0.50
1.09
4.47
LAE41-QHW30HC-R-L200-N-Z0
LAE41-QHW30HC-R-L200-N-Z0
LAE4
QHW30HC
QH : QH系列
W : 法兰型
30
H : 超重负荷
C : 上或下锁式
42
6.0
31.0
90
72
9.0
52
93.0
120.4
21.75
6.25
12.0
M10
8.5
16.0
10.00
6.50
6.0
28
26.0
14.0
12.0
9.0
80
20.0
M8x25
70.32
88.45
0.83
0.89
0.89
1.44
4.47
LAE41-QHW35CC-R-L200-N-Z0
LAE41-QHW35CC-R-L200-N-Z0
LAE4
QHW35CC
QH : QH系列
W : 法兰型
35
C : 重负荷
C : 上或下锁式
48
7.5
33.0
100
82
9.0
62
80.0
113.6
13.00
7.50
12.0
M10
10.1
18.0
13.00
8.50
6.5
34
29.0
14.0
12.0
9.0
80
20.0
M8x25
78.89
86.66
1.07
0.76
0.76
1.56
6.30
LAE41-QHW35HC-R-L200-N-Z0
LAE41-QHW35HC-R-L200-N-Z0
LAE4
QHW35HC
QH : QH系列
W : 法兰型
35
H : 超重负荷
C : 上或下锁式
48
7.5
33.0
100
82
9.0
62
105.8
139.4
25.90
7.50
12.0
M10
10.1
18.0
13.00
8.50
6.5
34
29.0
14.0
12.0
9.0
80
20.0
M8x25
95.23
115.55
1.45
1.33
1.33
2.06
6.30
LAE41-QHW45CC-R-L255-N-Z0
LAE41-QHW45CC-R-L255-N-Z0
LAE4
QHW45CC
QH : QH系列
W : 法兰型
45
C : 重负荷
C : 上或下锁式
60
9.2
37.5
120
100
10.0
80
97.0
139.4
13.00
10.00
12.9
M12
15.1
22.0
15.00
8.50
10.0
45
38.0
20.0
17.0
14.0
105
22.5
M12x35
119.40
135.42
1.83
1.38
1.38
2.79
10.41
LAE41-QHW45HC-R-L255-N-Z0
LAE41-QHW45HC-R-L255-N-Z0
LAE4
QHW45HC
QH : QH系列
W : 法兰型
45
H : 超重负荷
C : 上或下锁式
60
9.2
37.5
120
100
10.0
80
128.8
171.2
28.90
10.00
12.9
M12
15.1
22.0
15.00
8.50
10.0
45
38.0
20.0
17.0
14.0
105
22.5
M12x35
144.13
180.56
2.47
2.41
2.41
3.69
10.41
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表