카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
OFT+C - Outside Flange Threaded + Centring
HPS International
LIFTING
SWIVEL RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/lifting/swivel_rings/oft_c.prj},{NB=OFT+C M42},{REF=OFT+C M42},{WLL=12.5},{SF=5},{DIA=M42 (x4.5)},{DIAX=42.000},{D1=164},{DIA1=M24},{DIA1X=24.000},{D2=74},{H=5},{C=120},{E=100},{F=24},{G=200},{WEI=12},{CNSMASSEXACT=12.00},{INFO=INFO},{DEEPLINK=OFT_C M42}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
WLL
Working load limit
[t]
SF
Safety factor
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DIA1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
OFT+C M42
OFT+C M42
12.5
5
M42 (x4.5)
164
M24
74
5
120
100
24
200
12.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성