MX31 - Simple Screw
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MX Line - 316L Stainless Steel Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mx_line_316l_stainless_steel_push-in_fittings/mx3120-20simple20screw.prj},{NB=X0210002},{SHA256=Qk6KIF50yTsELNzWbIMmyGPApiSuBVUYGINwFnhkYPk=},{INAME=x0210002},{NAME=x0210002},{NNCUSTOM=MX31},{NTCUSTOM=Simple Screw},{NBCUSTOM=X0210002},{LINACUSTOM=X0210002},{STEPFILE=X0210002},{PNGFILE=MX31},{DWGFILE=MX31},{CODE=X0210002},{TYPE=MX31 00 14},{MAT=316L Stainless Steel},{D1=G1/4},{L1=6.4},{L1IN=.252},{L2=27.4},{L2IN=1.079},{L3=32.4},{L3IN=1.276},{CH=17},{G=26.1},{GOZ=.921},{WT=-20 ÷ 180},{WTF=-4 ÷ 356},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=NSF 169},{CONF2=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Pneumatics, Food Industry, Chemical, Medical and Pharmaceutical Industry}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
X0210001
X0210001
MX31 00 18
316L Stainless Steel
G1/8
5.4
.213
24.9
.980
28.9
1.138
14
15.1
.533
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0210002
X0210002
MX31 00 14
316L Stainless Steel
G1/4
6.4
.252
27.4
1.079
32.4
1.276
17
26.1
.921
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0210003
X0210003
MX31 00 38
316L Stainless Steel
G3/8
6.4
.252
30.0
1.181
36.0
1.417
21
43.6
1.538
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0210004
X0210004
MX31 00 12
316L Stainless Steel
G1/2
7.5
.295
35.5
1.398
41.5
1.634
26
76.5
2.698
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성