MWG - Meßwertgeber
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Stationäre Schraubtechnik
Schraubspindel
Powered by
CAD模型選擇
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/stationaere_schraubtechnik/schraubspindel/mwg.prj},{NB=REXROTH 0608820099 3MC035},{BESTNR=0608820099},{SIZE1=35.0000},{TYP=3MC035},{SIZE=2.000},{L1=118.600},{L2=130.700},{L3=99.700},{L4=16.400},{L5=11.200},{L6=10.700},{L7=13.100},{L8=12.000},{L9=28.400},{L10=14.200},{L11=0.000},{B1=32.800},{B2=10.000},{B3=52.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{H1=80.000},{D1=40.000},{D2=35.000},{D3=9.520},{D4=27.200},{D5=44.000},{D6=67.000},{D7=0.000},{X1=M40 x 1},{NDR1=40.000},{KDR1=39.175},{X2=M 8},{NDR2=8.000},{KDR2=6.647},{X3=-},{W=55.000},{VERS=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L3
Länge L3
[mm]
L4
Länge L4
[mm]
L5
Länge L5
[mm]
L6
Länge L6
[mm]
L7
Länge L7
[mm]
L8
Länge L8
[mm]
L9
Länge L9
[mm]
L10
Länge L10
[mm]
L11
Länge L11
[mm]
B1
Breite B1
[mm]
B2
Breite B2
[mm]
B3
Breite B3
[mm]
B4
Breite B4
[mm]
B5
Breite B5
[mm]
H1
Höhe H1
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
D2
Durchmesser D2
[mm]
D3
Durchmesser D3
[mm]
D4
Durchmesser D4
[mm]
D5
Durchmesser D5
[mm]
D6
Durchmesser D6
[mm]
D7
Durchmesser D7
[mm]
X1
Gewinde X1
ⁿ/ₐ
X2
Gewinde X2
ⁿ/ₐ
X3
Gewinde X3
ⁿ/ₐ
W
Winkel
[deg]
REXROTH 0608820096 2MC006
0608820096
2MC006
118.500
124.100
99.600
9.700
10.600
7.400
10.000
8.000
26.000
14.000
19.400
32.800
7.200
44.000
0.000
0.000
72.000
34.000
30.000
6.350
26.100
0.000
56.000
0.000
M 30 x 1 links
M 6
-
55.000
REXROTH 0608820097 2MC012
0608820097
2MC012
118.500
124.100
99.600
9.700
10.600
7.400
10.000
8.000
26.000
14.000
19.400
32.800
7.200
44.000
0.000
0.000
72.000
34.000
30.000
6.350
26.100
0.000
56.000
0.000
M 30 x 1 links
M 6
-
55.000
REXROTH 0608820095 2MC003
0608820095
2MC003
118.500
124.100
99.600
9.700
10.600
7.400
10.000
8.000
26.000
14.000
19.400
32.800
7.200
44.000
0.000
0.000
72.000
34.000
30.000
6.350
26.100
0.000
56.000
0.000
M 30 x 1 links
M 6
-
55.000
REXROTH 0608820098 3MC017
0608820098
3MC017
118.600
130.700
99.700
16.400
11.200
10.700
13.100
12.000
28.400
14.200
0.000
32.800
10.000
52.000
0.000
0.000
80.000
40.000
35.000
9.520
27.200
44.000
67.000
0.000
M40 x 1
M 8
-
55.000
REXROTH 0608820099 3MC035
0608820099
3MC035
118.600
130.700
99.700
16.400
11.200
10.700
13.100
12.000
28.400
14.200
0.000
32.800
10.000
52.000
0.000
0.000
80.000
40.000
35.000
9.520
27.200
44.000
67.000
0.000
M40 x 1
M 8
-
55.000
REXROTH 0608820100 3MC060
0608820100
3MC060
118.600
130.700
99.700
16.400
11.200
10.700
13.100
12.000
28.400
14.200
0.000
32.800
10.000
52.000
0.000
0.000
80.000
40.000
35.000
9.520
27.200
44.000
67.000
0.000
M40 x 1
M 8
-
55.000
REXROTH 0608820103 4MC160
0608820103
4MC160
122.000
132.800
99.600
18.500
11.000
15.500
20.900
12.000
34.800
15.000
0.000
32.800
15.000
72.000
0.000
0.000
94.000
54.000
50.000
12.700
40.000
58.000
88.000
0.000
M 54 x 1
M 10
-
45.000
REXROTH 0608820101 4MC060
0608820101
4MC060
122.000
132.800
99.600
18.500
11.000
15.500
20.900
12.000
34.800
15.000
0.000
32.800
15.000
72.000
0.000
0.000
94.000
54.000
50.000
12.700
40.000
58.000
88.000
0.000
M 54 x 1
M 10
-
45.000
REXROTH 0608820102 4MC095
0608820102
4MC095
122.000
132.800
99.600
18.500
11.000
15.500
20.900
12.000
34.800
15.000
0.000
32.800
15.000
72.000
0.000
0.000
94.000
54.000
50.000
12.700
40.000
58.000
88.000
0.000
M 54 x 1
M 10
-
45.000
REXROTH 0608820104 5MC250
0608820104
5MC250
125.500
131.100
99.600
16.700
10.200
21.000
14.000
15.000
24.500
0.000
0.000
32.800
24.400
106.000
13.000
82.000
117.500
74.000
64.000
38.000
59.200
85.000
130.000
10.000
M 79 x 1,5
M 12
W 22 x 0,8 x 26
35.000
REXROTH 0608820105 5MC500
0608820105
5MC500
125.500
131.100
99.600
16.700
10.200
21.000
14.000
15.000
24.500
0.000
0.000
32.800
24.400
106.000
13.000
82.000
117.500
74.000
64.000
38.000
59.200
85.000
130.000
10.000
M 79 x 1,5
M 12
W 22 x 0,8 x 26
35.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表