Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STLGE-FK-BR - 法兰轴承单元FK,用于定位轴承侧,黑色氧化处理
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
定位和非定位的轴承单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/fest_und_loslagereinheiten/sle_festls_fk06-fk30_br.prj},{NB=64200512-FK 12-0},{ARTNR=64200512},{TYP=FK 12},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Gehäuse: Stahl brüniert, Schrägkugellager: Wälzlagerstahl, mit Dichtungen, Feststellmutter und Distanzbuchsen: Stahl brüniert},{METHODE=0},{D=12},{L=27},{H=10},{F=17},{E=29.5},{DD=36},{A=54},{LK=44},{B=44},{L1=7.5},{T1=5.0},{L2=8.5},{T2=6.0},{D4=4.5},{D5=8.0},{T=4.0},{SW=19},{GEW=0.22},{D6=28},{LB=8},{D7=24},{D8=1.5},{D9=0.0},{LK2=0.0},{GE=4},{GET=3.8},{GABM=6},{VKGE=33},{AF=5.0},{TS=2.4},{DKH=2.3},{UEBA=0.5},{UEBB=5.4},{L7=5.5},{BL=1.0},{TN=geh_br_fk12},{PPATH=sle_fls_fk_br_sbl.prj},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
DD
D - g6
[mm]
A
[mm]
LK
Lk
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
L2
[mm]
T2
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
T
t
[mm]
SW
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64200506
64200506
FK 06
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
6
20
7
13
22.0
22
36
28
28
5.5
3.5
6.5
4.5
3.4
6.0
3.3
12
0.08
84832000
64200508
64200508
FK 08
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
8.0
5.0
3.4
6.0
3.3
14
0.15
84832000
64200510
64200510
FK 10
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
10
27
10
17
29.5
34
52
42
42
7.5
5.0
8.5
6.0
4.5
8.0
4.0
16
0.21
84832000
64200512
64200512
FK 12
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
12
27
10
17
29.5
36
54
44
44
7.5
5.0
8.5
6.0
4.5
8.0
4.0
19
0.22
84832000
64200515
64200515
FK 15
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
15
32
15
17
36.0
40
63
50
52
10.0
6.0
12.0
8.0
5.5
9.5
6.0
22
0.39
84832000
64200517
64200517
FK 17
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
17
45
22
23
47.0
50
77
62
61
11.0
9.0
14.0
12.0
6.6
11.0
10.0
24
0.85
84832000
64200520
64200520
FK 20
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
20
52
22
30
50.0
57
85
70
68
8.0
10.0
12.0
14.0
6.5
11.0
10.0
30
1.09
84832000
64200525
64200525
FK 25
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
25
57
27
30
60.0
63
98
80
79
13.0
10.0
20.0
17.0
9.0
15.0
13.0
35
1.49
84832000
64200530
64200530
FK 30
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
30
62
30
32
61.0
75
117
95
93
11.0
12.0
17.0
18.0
11.0
17.5
15.0
40
2.32
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-SLE-FF-LOSLS-BR - 轴承座单元FF,用于非定位轴承侧,抛光
MÄDLER
26.04.2024
DIN103-TR-1GG-C15 - 公制ISO梯形螺钉DIN103,钢制C15,左右单螺纹
MÄDLER
26.04.2024
固定侧圆形FK型
THK
23.05.2024
MAE-SLE-EF-LOSLS-BR - 用于非定位轴承一侧的EF型浮动块单元,抛光
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STLGE-FK-VN - 法兰盘轴承单元FK,用于定位轴承侧,镀镍
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SLE-BF-LOSLS-BR - 轴承座单元BF,用于非定位轴承侧,抛光
MÄDLER
26.04.2024
DIN103-EBF-FLM-1GG-RG7 - 公制ISO梯形螺纹DIN 103,枪色Rg7,左右单螺纹的即装法兰螺母
MÄDLER
26.04.2024
Festlagereinheit FK - passend für Endenbearbeitung FK
Neff Gewindetriebe
14.02.2024
V-belt pulleys for taper bush SPZ-3 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-STLGE-BK-BR - 用于定位轴承侧的BK浮动块单元,抛光
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KGS-RH-100CR6 - 滚珠丝杆, 右旋, 轧制, 轴承钢 100Cr6, No. 1.3505
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KGT-FLMU-E-S-100CR6 - 滚珠丝杠-法兰盘螺母,滚动轴承钢100Cr6(1.3505),形式E和S
MÄDLER
26.04.2024
DIN103-TR-2GG-C15-RF - 公制ISO梯形螺钉DIN103,C15钢和不锈钢,双螺纹右侧
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STLGE-EK-BR - 用于定位轴承一侧的EK浮动块单元,已抛光
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表