Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-NRZ-L-100 - 标准正时皮带英寸节距,节距L,正时皮带宽度100(1英寸=25.4毫米)。
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
标准正时皮带英寸间距
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/nrz_zoll/nzr_zoll_l_100.prj},{NB=18283000},{ARTNR=18283000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Zahnoberfläche gewebe-beschichtet},{BZ=300 L 100},{TL=L = 3/8“ (9,525 mm)},{ZBR=100 = 1\" (25.4mm)},{NLZ=30},{NL=762},{ZZ=80},{GEW=0.07},{T=9.525},{HS=3.6},{HT=1.91},{ZL=3.05},{ZS=20},{R1=1.17},{R2=1.19},{RB=25.4},{CTN=40103900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
TL
沥青/指定
ⁿ/ₐ
ZBR
齿带宽度
ⁿ/ₐ
NLZ
标称长度
[Zoll]
NL
标称长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
≈ 重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
18281200
18281200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
124 L 100
L = 3/8“ (9,525 mm)
100 = 1" (25.4mm)
12.375
314.33
33
0.03
40103900
18281500
18281500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
150 L 100
L = 3/8“ (9,525 mm)
100 = 1" (25.4mm)
15
381
40
0.03
40103900
18281900
18281900
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
187 L 100
L = 3/8“ (9,525 mm)
100 = 1" (25.4mm)
18.75
476.25
50
0.04
40103900
18282100
18282100
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
210 L 100
L = 3/8“ (9,525 mm)
100 = 1" (25.4mm)
21
533.4
56
0.05
40103900
18282200
18282200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
225 L 100
L = 3/8“ (9,525 mm)
100 = 1" (25.4mm)
22.5
571.5
60
0.05
40103900
18282400
18282400
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
240 L 100
L = 3/8“ (9,525 mm)
100 = 1" (25.4mm)
24
609.6
64
0.06
40103900
18282600
18282600
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
255 L 100
L = 3/8“ (9,525 mm)
100 = 1" (25.4mm)
25.5
647.7
68
0.06
40103900
18282700
18282700
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
270 L 100
L = 3/8“ (9,525 mm)
100 = 1" (25.4mm)
27
685.8
72
0.06
40103900
18282900
18282900
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
285 L 100
L = 3/8“ (9,525 mm)
100 = 1" (25.4mm)
28.5
723.9
76
0.07
40103900
18283000
18283000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
300 L 100
L = 3/8“ (9,525 mm)
100 = 1" (25.4mm)
30
762
80
0.07
40103900
18283200
18283200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
322 L 100
L = 3/8“ (9,525 mm)
100 = 1" (25.4mm)
32.25
819.15
86
0.07
40103900
18283500
18283500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
345 L 100
L = 3/8“ (9,525 mm)
100 = 1" (25.4mm)
34.5
876.3
92
0.08
40103900
18283700
18283700
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
367 L 100
L = 3/8“ (9,525 mm)
100 = 1" (25.4mm)
36.75
933.45
98
0.08
40103900
18283900
18283900
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
390 L 100
L = 3/8“ (9,525 mm)
100 = 1" (25.4mm)
39
990.6
104
0.09
40103900
18284200
18284200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
420 L 100
L = 3/8“ (9,525 mm)
100 = 1" (25.4mm)
42
1066.8
112
0.10
40103900
18284500
18284500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
450 L 100
L = 3/8“ (9,525 mm)
100 = 1" (25.4mm)
45
1143
120
0.10
40103900
18284800
18284800
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
480 L 100
L = 3/8“ (9,525 mm)
100 = 1" (25.4mm)
48
1219.2
128
0.11
40103900
18285100
18285100
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
510 L 100
L = 3/8“ (9,525 mm)
100 = 1" (25.4mm)
51
1295.4
136
0.12
40103900
18285400
18285400
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
540 L 100
L = 3/8“ (9,525 mm)
100 = 1" (25.4mm)
54
1371.6
144
0.12
40103900
18286000
18286000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
600 L 100
L = 3/8“ (9,525 mm)
100 = 1" (25.4mm)
60
1524
160
0.14
40103900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表