目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
M...P... 型压力表(轴向)
Camozzi
气源处理装置
气源处理装置附件
压力表
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/accessori_serie_c_mc_m_n/manometri_per_regolatori_e_filtri_serie_c_mc_m_n/manometri_mod_m_p.prj},{NB=M053-P04},{MOD=M053-P04},{A=R1/8},{B=50.000},{C=41.500},{D=10.000},{H=25.000},{SW=14.000},{R=0-4 bar},{A2=9.728}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
R
[bar]
M043-P02,5
M043-P02,5
R1/8
38.800
41.000
10.000
25.000
14.000
0-2.5 bar
M043-P04
M043-P04
R1/8
38.800
41.000
10.000
25.000
14.000
0-4 bar
M043-P06
M043-P06
R1/8
38.800
41.000
10.000
25.000
14.000
0-6 bar
M043-P10
M043-P10
R1/8
38.800
41.000
10.000
25.000
14.000
0-10 bar
M043-P12
M043-P12
R1/8
38.800
41.000
10.000
25.000
14.000
0-12 bar
M053-P04
M053-P04
R1/8
50.000
41.500
10.000
25.000
14.000
0-4 bar
M053-P06
M053-P06
R1/8
50.000
41.500
10.000
25.000
14.000
0-6 bar
M053-P10
M053-P10
R1/8
50.000
41.500
10.000
25.000
14.000
0-10 bar
M053-P12
M053-P12
R1/8
50.000
41.500
10.000
25.000
14.000
0-12 bar
M063-P04
M063-P04
R1/4
50.000
40.500
10.000
25.000
14.000
0-4 bar
M063-P06
M063-P06
R1/4
50.000
40.500
10.000
25.000
14.000
0-6 bar
M063-P12
M063-P12
R1/4
50.000
40.500
12.000
25.000
14.000
0-12 bar
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表