피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
ISO 3 plate C-C2 - Plate
Mandelli
STANDARD STEEL DIE SETS - ISO STANDARD
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/iso_piastre_basi/iso_type_c_3p_c2.prj},{NB=ISO 3C2 C 660 IEP 32 161 Z},{IDNR=},{TYPE=C},{SIZE=660},{A=400},{B=250},{C2=48},{COL=IEP},{DD=32},{DD2=32},{DD1=30},{BS=161},{BSX=161,162,163,171,172,173,181,182,183,191,192,193,194},{CM=Z}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C2
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
ISO 3C2 C 601 IEP 20 161 ...
C
601
125
125
23
20
19
ISO 3C2 C 602 IEP 20 161 ...
C
602
125
125
28
20
19
ISO 3C2 C 603 IEP 20 161 ...
C
603
125
125
38
20
19
ISO 3C2 C 604 IEP 20 161 ...
C
604
160
125
23
20
19
ISO 3C2 C 605 IEP 20 161 ...
C
605
160
125
28
20
19
ISO 3C2 C 606 IEP 20 161 ...
C
606
160
125
38
20
19
ISO 3C2 C 607 IEP 20 161 ...
C
607
160
160
23
20
19
ISO 3C2 C 608 IEP 20 161 ...
C
608
160
160
28
20
19
ISO 3C2 C 609 IEP 20 161 ...
C
609
160
160
38
20
19
ISO 3C2 C 610 IEP 20 161 ...
C
610
200
125
23
20
19
ISO 3C2 C 611 IEP 20 161 ...
C
611
200
125
28
20
19
ISO 3C2 C 612 IEP 20 161 ...
C
612
200
125
38
20
19
ISO 3C2 C 613 IEP 25 161 ...
C
613
200
160
28
25
24
ISO 3C2 C 614 IEP 25 161 ...
C
614
200
160
38
25
24
ISO 3C2 C 615 IEP 25 161 ...
C
615
200
160
48
25
24
ISO 3C2 C 616 IEP 25 161 ...
C
616
200
200
28
25
24
ISO 3C2 C 617 IEP 25 161 ...
C
617
200
200
38
25
24
ISO 3C2 C 618 IEP 25 161 ...
C
618
200
200
48
25
24
ISO 3C2 C 619 IEP 25 161 ...
C
619
250
125
28
25
24
ISO 3C2 C 620 IEP 25 161 ...
C
620
250
125
38
25
24
ISO 3C2 C 621 IEP 25 161 ...
C
621
250
125
48
25
24
ISO 3C2 C 622 IEP 25 161 ...
C
622
250
160
28
25
24
ISO 3C2 C 623 IEP 25 161 ...
C
623
250
160
38
25
24
ISO 3C2 C 624 IEP 25 161 ...
C
624
250
160
48
25
24
ISO 3C2 C 625 IEP 25 161 ...
C
625
250
200
28
25
24
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성