카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
ISO 15552 Cylinders - AISI316 Stainless Steel Ø32-200
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Stainless Steel Cylinders
Stainless Steel Cylinders INOX ISO 15552
Cylinders 6E ISO 15552 Ø32-200
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/stainless_steel_cylinders/cylinders_inox_iso_15552/std_aisi_316/iso_15552_std_aisi_316_32_200_asmtab.prj},{NB=C6E063S0001CST(0)},{SER=C6E},{DI=063},{TYP=S},{STROKE=1},{RP=0},{VERS=C},{ST=},{VAR1=},{VAR2=},{VAR3=},{VAR4=},{VAR5=},{VAR7=},{VAR8=},{VAR9=},{VAR10=},{PRE=0},{RA=},{FA=},{FAROT=0},{RA2=},{FA2=},{FA2ROT=0},{MEDACC=},{MEDROT=0},{MEDPOSX=[$MEDPOSX1.:$MEDPOSX2.]},{MEDPOS=0.00},{REA1=},{REA1ROT=0},{REA2=},{REA3=},{DINUM=63},{DITXT=63},{DL=32},{PPATH=iso_15552_std_aisi_316_32_200_asmtpl.prj},{AM=32},{B=45},{BG=15},{E=75},{EE=G3/8},{J2=13.5},{J3=4.0},{KK=M16X1.5},{L1=25},{L2=121},{H=8},{L7=20.0},{MM=20},{PL=16.0},{RT=M8},{TG=56.5},{VA=4},{VD=4},{WH=37},{ZM=195},{CH1=17},{CH2=24},{CH3=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
OLDCODE
Old code
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B
ØB d11
[mm]
BG
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
J2
[mm]
J3
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
L7
[mm]
MM
ØMM f7
[mm]
PL
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
CH3
[mm]
C6E032S0001CST
CDE32/01
C6E
032
S
22
30
15
47
G1/8
6.0
5.0
M10X1.25
20
94
8
17.5
12
10.0
M6
32.5
4
4
26
124
146
10
17
27
C6E040S0001CST
CDE40/01
C6E
040
S
24
35
15
52
G1/4
7.5
5.0
M12X1.25
22
105
6
21.5
16
15.0
M6
38.0
4
4
30
139
165
13
19
32
C6E050S0001CST
CDE50/01
C6E
050
S
32
40
16
65
G1/4
9.5
7.5
M16X1.5
26
106
8
20.0
20
15.0
M8
46.5
4
4
37
147
180
17
24
36
C6E063S0001CST
CDE63/01
C6E
063
S
32
45
15
75
G3/8
13.5
4.0
M16X1.5
25
121
8
20.0
20
16.0
M8
56.5
4
4
37
162
195
17
24
38
C6E080S0001CST
CDE80/01
C6E
080
S
40
45
17
95
G3/8
13.5
6.0
M20X1.5
32
128
10
27.0
25
20.0
M10
72.0
4
4
46
178
220
22
30
42
C6E100S0001CST
CDE100/01
C6E
100
S
40
55
17
115
G1/2
15.0
6.0
M20X1.5
38
138
10
28.5
25
23.5
M10
89.0
4
4
51
193
240
22
30
50
C6E125S0001CST
CDE125/01
C6E
125
S
54
60
21
140
G1/2
17.0
8.0
M27X2
40
160
14
31.5
32
23.5
M12
110.0
5
5
65
230
290
27
41
52
C6E160S0001CST
CDE160/01
C6E
160
S
72
65
23
180
G3/4
17.0
15.0
M36X2
50
180
14
33.0
40
27.5
M16
140.0
6
8
80
266
340
36
55
60
C6E200S0001CST
CDE200/01
C6E
200
S
72
75
23
220
G3/4
17.0
15.0
M36X2
65
180
14
35.0
40
27.0
M16
175.0
6
8
95
281
370
36
55
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성