Fig. 5007 - Fully protected slide gate valve
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/5007_epoxy.prj},{NB=180027(400)},{ARTNR=180027},{LODDEST=Mechanical},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy coating},{DN=100},{F=220},{L=190},{H=328.0},{AXB=146x186},{SP=19},{W=23},{PN=16},{AX=146},{NPK=812.122},{D1=150},{D2=100.000},{FL=88.200},{RR=77.160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
F
Ø
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
AXB
ØA / AxB
[mm]
SP
DIN-Nr.
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
NPK
NPK / CAN
ⁿ/ₐ
Fig. 5007 40 180015
180015
Epoxy coating
40
150
140
202.0
90
14
8
25
-
Fig. 5007 50 180016
180016
Epoxy coating
50
165
150
210.5
90
14
9
25
-
Fig. 5007 65 180024
180024
Epoxy coating
65
185
170
278.0
122x144
17
14
25
-
Fig. 5007 80 180026
180026
Epoxy coating
80
200
180
297.0
135x164
17
18
25
-
Fig. 5007 100 180028
180028
Epoxy coating
100
235
190
328.0
146x186
19
23
25
-
Fig. 5007 40 180019
180019
Epoxy coating
40
150
140
202.0
90
12
8
16
812.117
Fig. 5007 40 180020
180020
Epoxy coating
40
150
140
202.0
90
14
8
16
-
Fig. 5007 50 180021
180021
Epoxy coating
50
165
150
210.5
90
12
9
16
-
Fig. 5007 50 180022
180022
Epoxy coating
50
165
150
210.5
90
14
9
16
812.118
Fig. 5007 65 180023
180023
Epoxy coating
65
185
170
278.0
122x144
17
14
16
-
Fig. 5007 80 180025
180025
Epoxy coating
80
200
180
297.0
135x164
17
18
16
812.121
Fig. 5007 100 180027
180027
Epoxy coating
100
220
190
328.0
146x186
19
23
16
812.122
Fig. 5007 125 180029
180029
Epoxy coating
125
250
200
363.5
160x225
19
28
16
812.123
Fig. 5007 150 180031
180031
Epoxy coating
150
285
210
411.5
180x275
19
36
16
812.124
Fig. 5007 200 180034
180034
Epoxy coating
200
340
230
529.5
194x330
24
63
16
812.145
Fig. 5007 250 180036
180036
Epoxy coating
250
400
250
626.0
235x412
27
99
16
812.146
Fig. 5007 300 180038
180038
Epoxy coating
300
455
270
698.0
260x480
27
135
16
812.147
Fig. 5007 350 180040
180040
Epoxy coating
350
520
290
812.5
230x505
27
228
16
-
Fig. 5007 400 180042
180042
Epoxy coating
400
580
310
1000.0
240x580
32
290
16
812.148
Fig. 5007 200 180033
180033
Epoxy coating
200
340
230
529.5
194x330
24
63
10
812.135
Fig. 5007 250 180035
180035
Epoxy coating
250
400
250
626.0
235x412
27
99
10
812.136
Fig. 5007 300 180037
180037
Epoxy coating
300
455
270
698.0
260x480
27
135
10
812.137
Fig. 5007 350 180039
180039
Epoxy coating
350
505
290
812.5
230x505
27
228
10
-
Fig. 5007 400 180041
180041
Epoxy coating
400
565
310
1000.0
240x580
32
290
10
812.138
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성