ESA G - Rexroth ErgoSpin
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Ergospin
Gripline
Powered by
CAD模型選擇
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/ergospin/gripline/esa_asy.prj},{NB=REXROTH 0608841030 ESA030G},{BESTNR=0608841030},{TYP=ESA030G},{L1=423.500},{L2=357.000},{L3=210.000},{L4=125.000},{L5=57.000},{L6=25.000},{L7=11.000},{L8=0.000},{L9=0.000},{L10=0.000},{H1=61.000},{H2=41.000},{H3=12.400},{H4=10.700},{H5=1.000},{D1=42.000},{D2=30.000},{D3=37.000},{D4=34.000},{D5=59.000},{D6=50.000},{D7=59.000},{D8=48.000},{D9=0.000},{D10=0.000},{SW1=9.520},{VERS=1.000},{PPATH=esa_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L3
Länge L3
[mm]
L4
Länge L4
[mm]
L5
Länge L5
[mm]
L6
Länge L6
[mm]
L7
Länge L7
[mm]
H1
Höhe H1
[mm]
H2
Höhe H2
[mm]
H3
Höhe H3
[mm]
H4
Höhe H4
[mm]
H5
Höhe H5
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
D2
Durchmesser D2
[mm]
D3
Durchmesser D3
[mm]
D4
Durchmesser D4
[mm]
D5
Durchmesser D5
[mm]
D6
Durchmesser D6
[mm]
D7
Durchmesser D7
[mm]
D8
Durchmesser D8
[mm]
SW1
Schluesselweite SW1
[mm]
REXROTH 0608841028 ESA005...
0608841028
ESA005G
385.000
341.000
210.000
125.000
47.000
25.000
12.000
46.000
31.000
10.000
8.000
2.000
30.000
21.000
25.000
26.000
59.000
50.000
59.000
48.000
6.350
REXROTH 0608841029 ESA013...
0608841029
ESA013G
385.000
341.000
210.000
125.000
47.000
25.000
12.000
46.000
31.000
10.000
8.000
2.000
30.000
21.000
25.000
26.000
59.000
50.000
59.000
48.000
6.350
REXROTH 0608841030 ESA030...
0608841030
ESA030G
423.500
357.000
210.000
125.000
57.000
25.000
11.000
61.000
41.000
12.400
10.700
1.000
42.000
30.000
37.000
34.000
59.000
50.000
59.000
48.000
9.520
REXROTH 0608841031 ESA040...
0608841031
ESA040G
437.000
370.000
210.000
125.000
71.000
25.000
11.000
61.000
41.000
12.500
10.700
1.000
42.000
30.000
37.000
34.000
59.000
50.000
59.000
48.000
9.520
REXROTH 0608841032 ESA056...
0608841032
ESA056G
453.000
378.000
210.000
125.000
71.000
25.000
13.500
73.000
48.000
12.000
10.700
1.000
50.000
34.000
45.200
35.000
59.000
50.000
59.000
48.000
9.520
REXROTH 0608841033 ESA065...
0608841033
ESA065G
453.000
378.000
210.000
125.000
71.000
25.000
13.500
72.000
51.000
18.700
15.400
2.300
50.000
35.600
45.500
35.000
59.000
50.000
59.000
48.000
12.700
REXROTH 0608841034 ESA075...
0608841034
ESA075G
454.000
378.000
210.000
125.000
71.000
25.000
13.500
76.000
50.000
17.300
15.400
1.900
53.000
39.000
47.400
35.000
59.000
50.000
59.000
48.000
12.700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表