카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
Elbow push-in fitting, rotatable, heat - Series QR2-F Heat-resistant
Aventics
Pneumatic connection technologies
Push-In fittings
Series QR2-F, heat-resistant
Elbow fitting, rotatable
Powered by
CAD모델 선택
{aventics/pneumatic_connection_technologies/push_in_fittings/qr2_f_heat_resistant/elbow_push_in/elbow_push_in_heat_qr2.prj},{NB=1823391874},{IDNR=},{CNSORDERNO=1823391874},{G=G 1/4},{D=Ø 6},{B=8.6},{E=16},{H=8},{L=24.0},{L1=21.0},{SW=13},{DQ=10},{CNSMASSEXACT=0.025},{PGX=13.157},{PDX=6.0},{VER=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
G
Port G
ⁿ/ₐ
D
Port D
ⁿ/ₐ
B
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
DQ
Delivery quantity
[조각]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
PGX
[mm]
PDX
[mm]
VER
[mm]
1823391870
1823391870
M5
Ø 4.1
9.1
8
4
15.1
18.2
9
10
0.015
5.000
4.1
1
R412007681
R412007681
M5
Ø 6
11.0
8
4
14.5
21.0
9
10
0.012
5.000
6.0
2
1823391871
1823391871
G 1/8
Ø 4
5.6
13
6
20.0
19.0
13
10
0.018
9.728
4.0
3
1823391872
1823391872
G 1/8
Ø 6
8.4
13
6
20.0
21.0
13
10
0.020
9.728
6.0
4
1823391873
1823391873
G 1/8
Ø 8
11.2
13
6
20.0
23.0
13
10
0.022
9.728
8.0
5
1823391874
1823391874
G 1/4
Ø 6
8.6
16
8
24.0
21.0
13
10
0.025
13.157
6.0
6
1823391875
1823391875
G 1/4
Ø 8
11.2
16
8
24.0
24.0
13
10
0.027
13.157
8.0
7
1823391876
1823391876
G 1/4
Ø 10
14.0
16
8
24.0
27.0
14
10
0.031
13.157
10.0
8
R412007624
R412007624
G 1/4
Ø 12
17.0
16
8
28.5
28.0
16
5
0.058
13.157
12.0
9
1823391877
1823391877
G 3/8
Ø 8
11.2
20
9
25.5
24.0
13
5
0.042
16.662
8.0
10
1823391878
1823391878
G 3/8
Ø 10
14.0
20
9
28.0
27.0
16
5
0.042
16.662
10.0
11
R412007623
R412007623
G 3/8
Ø 12
17.0
20
9
28.5
28.0
20
5
0.059
16.662
12.0
12
R412007731
R412007731
G 1/2
Ø 12
17.0
25
11
33.5
28.0
20
5
0.070
20.955
12.0
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성