카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1910. - Clamping Angles, welded, semi-finished
Halder
Standard Parts
Basic Elements
EH 1910. Clamping Angles, welded, semi-finished
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/basiselemente/eh_1910_aufspannwinkel_geschweisst_vorbearbeitet/eh_1910_2.prj},{NB=EH 1910.120 Aufspannwinkel},{BESTNR=1910.120},{L1=400},{L2=400},{L3=150},{H=475},{H1=425},{S=121},{A=150},{Y=12},{G=148000},{YA=13.500},{YB=20.000},{YC=13.000},{L3X=300},{L4=35},{L5=127.500},{B1=406},{B2=127},{B3=300},{B5=35},{H2=32},{H3=423},{H4=50},{H5=435},{H6=20},{F=wi},{D1=50},{D2=20},{D3=35},{FA=56},{L1X=406},{V1=32},{V2=35},{V3=423},{V4=127.500},{V5=40},{FB=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
1910.120 Clamping Angle
1910.120
400
400
150
475
425
121
150
12
148000
1910.140 Clamping Angle
1910.140
500
500
200
600
545
151
200
12
274000
1910.160 Clamping Angle
1910.160
630
630
200
725
660
181
200
16
385000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성