DIN 55026/55021 - KFR/MFR/KFS/MFS Zwischenflansch
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Mandrels
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spanndorne/zubehoer/kfr_mfr_kfs_mfs_zwischenflansch_din_55026_55021.pr.prj},{NB=893977-A8},{GR=A8},{IDNR=893977},{ES=ohne Einstellschrauben},{A=50},{B=210},{C=171.4},{D=139.719},{H=26},{I=17.5},{J=18},{K=9},{VERS=3.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
GR
Grösse
ⁿ/ₐ
IDNR
Ident-Nr.
ⁿ/ₐ
ES
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
±0.2
[mm]
D
+0.015
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
ROEHM-893975-KFR/KFS-A5
A5
893975
ohne Einstellschrauben
45
165
104.8
82.563
18
11.0
11
10
ROEHM-893976-KFR/KFS-A6
A6
893976
ohne Einstellschrauben
45
165
133.4
106.375
20
13.0
14
10
ROEHM-893977-KFR/KFS-A8
A8
893977
ohne Einstellschrauben
50
210
171.4
139.719
26
17.5
18
9
ROEHM-893978-KFR/KFS-A11
A11
893978
ohne Einstellschrauben
50
282
235.0
196.869
33
21.5
22
10
ROEHM-893979-KFR/KFS-A5
A5
893979
mit Einstellschrauben
45
165
104.8
82.563
18
11.0
11
10
ROEHM-893980-KFR/KFS-A6
A6
893980
mit Einstellschrauben
45
165
133.4
106.375
20
13.0
14
10
ROEHM-893981-KFR/KFS-A8
A8
893981
mit Einstellschrauben
50
210
171.4
139.719
26
17.5
18
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表