CX29 - Union Tee
C Matic
Category Fittings
Push-on Fittings
CX Line - 316L Stainless Steel Push-on Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_on_fittings/cx_line_316l_stainless_steel_push-on_fittings/cx29_union20tee.prj},{NB=X2190040},{NAME=X2190040},{CODE=X2190040},{TYPE=CX29 08 08},{MAT=316L Stainless Steel},{DETUBO=8},{DITUBO=6},{L1=46},{L1IN=1.811},{L2=23},{L2IN=.906},{CH1=14},{CH2=10},{G=39},{OZ=1.376},{WT=-40 ÷ 250},{WTF=-40 ÷ 482},{WP=25},{WPP=363},{TV=-99},{CONF1=NSF 169},{CONF2=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Pneumatics, Food Industry, Chemical, Medical and Pharmaceutical Industry},{NBCUSTOM=X2190040},{NNCUSTOM=CX29},{NTCUSTOM=Union Tee},{LINACUSTOM=X2190040},{STEPFILE=X2190040},{PNGFILE=CX29},{DWGFILE=CX29},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DETUBO
Øe Tube
[mm]
DITUBO
Øi TubE
[mm]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
X2190030
X2190030
X2190030
CX29 06 06
316L Stainless Steel
6
4
46
1.811
23
.906
12
10
36,4
1.284
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2190040
X2190040
X2190040
CX29 08 08
316L Stainless Steel
8
6
46
1.811
23
.906
14
10
39
1.376
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2190050
X2190050
X2190050
CX29 10 10
316L Stainless Steel
10
8
52
2.047
26
1.024
16
12
47,6
1.679
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2190060
X2190060
X2190060
CX29 12 12
316L Stainless Steel
12
10
60
2.362
30
1.181
19
17
-
-
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성