目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CUT - 氣動接頭 快速接頭
PRiCi FA
氣動液壓部品
氣動接頭·氣動配件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/hhh/h11/cut.prj},{NB=CUT4},{CODE=CUT},{MYCODE=P-CUT},{MAT=Equivalent to PBT},{MAT2=PBT},{SUR=-},{SUR2=-},{LV1=T-type tee},{VAR02=4},{FIX95=PDF},{FIX96=6},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
FIX02
配管直徑 H
[mm]
FIX06
A
[mm]
FIX08
G
[mm]
FIX10
E
[mm]
FIX12
C
[mm]
FIX14
P
[mm]
FIX16
B
[mm]
CUT4
CUT4
CUT
相當於PBT
-
T型三通
4
34.4
15.2
10.0
6.5
3.2
13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表