CBM b - 육각홀붙이볼트 - 광택크롬도금
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/nuts/cbm.prj},{NB=CBM5-8_b},{IDNR=},{MAT=4137 Steel},{ST=Bright Chromate},{M=5},{L=8},{TYPE=CBM},{M1=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
CBM3-6
CBM3-6
4137 Steel
Bright Chromate
3
Full Thread
3x0.5
5.5
3.0
2.5
CBM4-6
CBM4-6
4137 Steel
Bright Chromate
4
Full Thread
4x0.7
7.0
4.0
3.0
CBM5-8
CBM5-8
4137 Steel
Bright Chromate
5
Full Thread
5x0.8
8.5
5.0
4.0
CBM6-10
CBM6-10
4137 Steel
Bright Chromate
6
Full Thread
6x1
10.0
6.0
5.0
CBM8-15
CBM8-15
4137 Steel
Bright Chromate
8
Full Thread
8x1.25
13.0
8.0
6.0
CBM10-15
CBM10-15
4137 Steel
Bright Chromate
10
Full Thread
10x1.5
16.0
10.0
8.0
CBM12-15
CBM12-15
4137 Steel
Bright Chromate
12
Full Thread
12x1.75
18.0
12.0
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성