C-B6000, C-B6200, C-B6001, C-B6201, C-B6002, C-B6202, C-B6003, C-B6203, C-B6004, C-B6204, C-B6005, C-B6205, C-B6006, C-B6206, C-B6007, C-B6207, C-B6008, C-B6208, C-B6009, C-B6209, C-B6010, C-B6210 - 深沟滚珠轴承 - 开放式 - - C-B6000 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_b6000.prj},{NB=C-B6005},{TS=C-B6005},{DD=25},{D=47},{B=12},{RR=0.6},{DD1=31.2},{D1=40.8},{B1=2.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TS
型式选择
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min)
[mm]
C-B6000
C-B6000
C-B6000
10
26
8
0.3
C-B6200
C-B6200
C-B6200
10
30
9
0.6
C-B6001
C-B6001
C-B6001
12
28
8
0.3
C-B6201
C-B6201
C-B6201
12
32
10
0.6
C-B6002
C-B6002
C-B6002
15
32
9
0.3
C-B6202
C-B6202
C-B6202
15
35
11
0.6
C-B6003
C-B6003
C-B6003
17
35
10
0.3
C-B6203
C-B6203
C-B6203
17
40
12
0.6
C-B6004
C-B6004
C-B6004
20
42
12
0.6
C-B6204
C-B6204
C-B6204
20
47
14
1.0
C-B6005
C-B6005
C-B6005
25
47
12
0.6
C-B6205
C-B6205
C-B6205
25
52
15
1.0
C-B6006
C-B6006
C-B6006
30
55
13
1.0
C-B6206
C-B6206
C-B6206
30
62
16
1.0
C-B6007
C-B6007
C-B6007
35
62
14
1.0
C-B6207
C-B6207
C-B6207
35
72
17
1.0
C-B6008
C-B6008
C-B6008
40
68
15
1.0
C-B6208
C-B6208
C-B6208
40
80
18
1.0
C-B6009
C-B6009
C-B6009
45
75
16
1.0
C-B6209
C-B6209
C-B6209
45
85
19
1.1
C-B6010
C-B6010
C-B6010
50
80
16
1.0
C-B6210
C-B6210
C-B6210
50
90
20
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表