BAA0414,BAA0515,BAA0619,BAA0821,BAA1024,BAA1226,BAA1528,BAA1730,BAA2035,BAA2542,BAA3047 - 止推滚针轴承
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/680-2.prj},{NB=BAA1024},{MOD=BAA1024},{CODE=BAA},{TYPE=1024},{DD=10.0},{DDTOL=+0.175/+0.025},{D=24},{DTOL=-0.110/-0.440},{B=2.0},{BTOL=0/-0.01},{F=23.0},{F1=12.0},{DD1=10},{DD1TOL=+0.245/+0.025},{D1=24},{D1TOL=-0.040/-0.370},{B1=1},{B1TOL=+0.05/-0.05},{RPM=4200},{WEI=9.0},{CAKN=9.20},{COAKN=25.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MOD
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DDTOL
DD容差
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DTOL
D容差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
BTOL
B公差
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD1TOL
d1容差
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D1TOL
D1容差
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B1TOL
B1容差
ⁿ/ₐ
RPM
容许转速
ⁿ/ₐ
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
CAKN
基本额定负载CA动KN
ⁿ/ₐ
COAKN
基本额定负载COA静KN
ⁿ/ₐ
BAA0414
BAA0414
SUJ2
4.0
+0.140/+0.020
14
-0.095/-0.365
2.0
0/-0.01
13.0
5.0
4
+0.200/+0.020
14
-0.032/-0.302
1
+0.05/-0.05
5200
2.7
4.40
8.0
BAA0515
BAA0515
SUJ2
5.0
+0.140/+0.020
15
-0.095/-0.365
2.0
0/-0.01
14.0
6.0
5
+0.200/+0.020
15
-0.032/-0.302
1
+0.05/-0.05
5200
2.8
4.75
9.2
BAA0619
BAA0619
SUJ2
6.0
+0.140/+0.020
19
-0.110/-0.440
2.0
0/-0.01
18.0
7.0
6
+0.200/+0.020
19
-0.040/-0.370
1
+0.05/-0.05
4700
5.0
6.80
15.5
BAA0821
BAA0821
SUJ2
8.0
+0.175/+0.025
21
-0.110/-0.440
2.0
0/-0.01
20.0
9.0
8
+0.245/+0.025
21
-0.040/-0.370
1
+0.05/-0.05
4500
6.0
7.80
19.4
BAA1024
BAA1024
SUJ2
10.0
+0.175/+0.025
24
-0.110/-0.440
2.0
0/-0.01
23.0
12.0
10
+0.245/+0.025
24
-0.040/-0.370
1
+0.05/-0.05
4200
9.0
9.20
25.5
BAA1226
BAA1226
SUJ2
12.0
+0.212/+0.032
26
-0.110/-0.440
2.0
0/-0.01
25.0
14.0
12
+0.302/+0.032
23
-0.040/-0.370
1
+0.05/-0.05
3700
9.0
9.90
29.0
BAA1528
BAA1528
SUJ2
15.0
+0.212/+0.032
28
-0.110/-0.440
2.0
0/-0.01
27.0
17.0
15
+0.302/+0.032
28
-0.040/-0.370
1
+0.05/-0.05
3200
10.0
11.30
36.0
BAA1730
BAA1730
SUJ2
17.0
+0.212/+0.032
30
-0.110/-0.440
2.0
0/-0.01
29.0
19.0
17
+0.302/+0.032
30
-0.040/-0.370
1
+0.05/-0.05
3000
12.0
11.90
39.5
BAA2035
BAA2035
SUJ2
20.0
+0.250/+0.004
35
-0.120/-0.510
2.0
0/-0.01
34.0
22.0
20
+0.370/+0.040
35
-0.050/-0.440
1
+0.05/-0.05
2500
15.0
13.10
46.5
BAA2542
BAA2542
SUJ2
25.0
+0.250/+0.004
42
-0.120/-0.510
2.0
0/-0.01
41.0
29.0
25
+0.370/+0.040
42
-0.050/-0.440
1
+0.05/-0.05
2100
21.0
14.70
58.0
BAA3047
BAA3047
SUJ2
30.0
+0.250/+0.004
47
-0.120/-0.510
2.0
0/-0.01
46.0
34.0
30
+0.370/+0.040
47
-0.050/-0.440
1
+0.05/-0.05
1800
24.0
16.30
70.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表