카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62221 - Satin polished extruded tee - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
02 - Accessoires de tuyauterie DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62221.prj},{NB=bene_inox_262221-41},{REF=262221-41},{MAT=Inox 304},{DIN=Série 2},{DN=40},{D=41},{E=1.5},{L1=60},{L2=23},{POIDS=0.19},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DIN
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 262221-18
262221-18
Inox 304
Série 1
15
18
1.5
35
10
0.05
Béné Inox 262221-22
262221-22
Inox 304
Série 1
20
22
1.5
40
12
0.07
Béné Inox 262221-28
262221-28
Inox 304
Série 1
25
28
1.5
50
17
0.18
Béné Inox 262221-34
262221-34
Inox 304
Série 1
32
34
1.5
55
20
0.19
Béné Inox 262221-40
262221-40
Inox 304
Série 1
40
40
1.5
60
23
0.19
Béné Inox 262221-52
262221-52
Inox 304
Série 1
50
52
1.5
70
29
0.25
Béné Inox 662221-18
662221-18
Inox 316L
Série 1
15
18
1.5
35
10
0.05
Béné Inox 662221-22
662221-22
Inox 316L
Série 1
20
22
1.5
40
12
0.07
Béné Inox 662221-28
662221-28
Inox 316L
Série 1
25
28
1.5
50
17
0.18
Béné Inox 662221-34
662221-34
Inox 316L
Série 1
32
34
1.5
55
20
0.19
Béné Inox 662221-40
662221-40
Inox 316L
Série 1
40
40
1.5
60
23
0.19
Béné Inox 662221-52
662221-52
Inox 316L
Série 1
50
52
1.5
70
29
0.25
Béné Inox 262221-13
262221-13
Inox 304
Série 2
10
13
1.5
35
8
0.05
Béné Inox 262221-19
262221-19
Inox 304
Série 2
15
19
1.5
35
10
0.05
Béné Inox 262221-23
262221-23
Inox 304
Série 2
20
23
1.5
40
12
0.07
Béné Inox 262221-29
262221-29
Inox 304
Série 2
25
29
1.5
50
17
0.18
Béné Inox 262221-35
262221-35
Inox 304
Série 2
32
35
1.5
55
20
0.19
Béné Inox 262221-41
262221-41
Inox 304
Série 2
40
41
1.5
60
23
0.19
Béné Inox 262221-53
262221-53
Inox 304
Série 2
50
53
1.5
70
29
0.25
Béné Inox 262221-70
262221-70
Inox 304
Série 2
65
70
2.0
80
38
0.64
Béné Inox 262221-85
262221-85
Inox 304
Série 2
80
85
2.0
90
46
0.67
Béné Inox 262221-104
262221-104
Inox 304
Série 2
100
104
2.0
100
60
1.10
Béné Inox 262221-129
262221-129
Inox 304
Série 2
125
129
2.0
190
68
2.29
Béné Inox 262221-154
262221-154
Inox 304
Série 2
150
154
2.0
225
80
3.24
Béné Inox 662221-13
662221-13
Inox 316L
Série 2
10
13
1.5
35
8
0.05
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성