피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ATP Series
Amphenol
Amphenol Sine
A Series - Thermoplastic Connectors
Powered by
CAD모델 선택
ATP Kits
10.05.2022
ATP PanelMate
10.05.2022
Boardlock ATP13/15 (Flanged)
10.05.2022
Contacts
10.05.2022
Plugs and Receptacles
10.05.2022
Wedgelocks
10.05.2022
ATP04-2P-CAP - Dust cap for 2 position receptacle, grey
10.05.2022
ATP04-4P-CAP - Dust cap for 2 position receptacle, grey
10.05.2022
ATP04-6P-CAP - Dust cap for 6 position receptacle, grey
10.05.2022
ATP04-6P-EC01XX - 6-Way Receptacle, Male Connector with End Cap, Black/Grey
10.05.2022
ATP04-6P-MM01XX - 6-Way Receptacle, Male Connector with End Cap, Reduced Di...
10.05.2022
ATP04-6P-RD01XX - 6-Way Receptacle, Female Connector with Reduced Diameter ...
10.05.2022
ATP04-6P-XXX - 6-Way Receptacle, Male Connector, Grey, Black
10.05.2022
ATP04-6PX-XXX - 6-Position Receptacle, Male, Busbar, KEY B, KEY A
10.05.2022
ATP06-2S-CAP - Dust cap for 2 position plug, grey
10.05.2022
ATP06-4S-CAP - Dust cap for 4 position plug, grey
10.05.2022
ATP06-4S-NC12 - Backshell for 4 Position Plug or Receptacle
10.05.2022
ATP06-6S-CAP - Dust cap for 6 position plug, grey
10.05.2022
ATP06-6S-EC01XX - 6-Way Plug, Female Connector with End Cap
10.05.2022
ATP06-6S-MM01XX - 6-Way Plug, Female Connector with End Cap, Reduced Diamet...
10.05.2022
ATP06-6S-RD01XX - 6-Way Plug, Female Connector with Reduced Diameter Seal
10.05.2022
ATP06-6S-XXX - 6-Way Plug, Female Connector
10.05.2022
ATP2P-BT-XX - Boot, ATP, 2 Way, Receptacle
10.05.2022
ATP2S-BT-XX - Boot, ATP, 2 Way, Plug
10.05.2022
ATP4P-BT-XX - Boot, ATP, 4 Way, Receptacle
10.05.2022
ATP4S-BT-XX - Boot, ATP, 4 Way, Plug
10.05.2022
AWP-2PX - P-WEDGELOCK, 2 POS, ATP SERIES
10.05.2022
AWP-2SX - S-WEDGELOCK, 2 POS, ATP SERIES
10.05.2022
AWP-4PX - P-WEDGELOCK, 4 POS, ATP SERIES
10.05.2022
AWP-4SX - S-WEDGELOCK, 4 POS, ATP SERIES
10.05.2022
AWP-6P - P-WEDGELOCK, 6 POSITION, ATP SERIES
10.05.2022
AWP-6PX - P-WEDGELOCK, 6 POSITION, ATP SERIES
10.05.2022
AWP-6S - S-WEDGELOCK, 6 POSITION, ATP SERIES
10.05.2022
AWP-6SX - S-WEDGELOCK, 6 POSITION, ATP SERIES
10.05.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.