피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Accessories and Tooling
Amphenol
Amphenol Sine
A Series - Thermoplastic Connectors
AT Series
Powered by
CAD모델 선택
A114017-SR - Seal, plug, Contact Size 16, AT_SR-Series
10.05.2022
A114018 - Blank Seal Plug, Size 8, 8-10 AWG
10.05.2022
A114019 - Blank Seal Plug, Size 4, 4-6 AWG, DuraMate
10.05.2022
AHDC04-18 - Size 18 Plug Cap, A Series, DuraMate
10.05.2022
AHDC04-24 - Protective Cap for Plugs, Size 24, A Series, DuraMate, Isobus
10.05.2022
AHDC04-24-PM - Size 24, Plug Cap, Threaded and Sealed, DuraMate, Isobus
10.05.2022
AHDC04-24-PMT - Size 24, Plug Cap, Threaded and Sealed with Tether, A Serie...
10.05.2022
AHDC04-24-T - Size 24, Plug Cap, with Tether, A Series, DuraMate, Isobus
10.05.2022
AHDC06-18 - Size 18, Receptacle Cap, DuraMate
10.05.2022
AHDC06-24 - Size 24, Receptacle Cap, DuraMate
10.05.2022
AHDP-16-04477 - Rubber Flange Seal, Shell Size 24, A Series, DuraMate
10.05.2022
AHDP24-PN01 - Panel Nut Shell, Size 24, DuraMate
10.05.2022
AT 06 CAP - Protective Cap, AT Series
10.05.2022
AT 06/08 Boot - Boot, AT, 6 Way/8 Way
10.05.2022
AT11-0010-3.6M - Removal Tool, Plastic Size 8 (3.6 mm)
10.05.2022
AT11-026-0205 - PLASTIC MOUNTING CLIP, GREY
10.05.2022
AT11-027-0405 - Contact Removal Tool, Size 4, 4 AWG, DuraMate
10.05.2022
AT11-027-0805 - MOUNTING CLIP FOR AT SERIES, 8 POSITION CONNECTORS, PLASTIC...
10.05.2022
AT11-030-0205 - PLASTIC MOUNTING CLIP, BLACK
10.05.2022
AT11-240-2005 - Removal Tool, Plastic, Size 20
10.05.2022
AT11-310-0205 - MOUNTING CLIP FOR AT, ATM, ATP, ATHD SERIES, 2, 3, 4, 6, 12...
10.05.2022
AT11-337-1205 - Removal Tool, Plastic Size 12, DuraMate
10.05.2022
AT114008 - Contact Removal Tool, Size 8, 8-10 AWG, DuraMate
10.05.2022
AT114009 - Contact Removal Tool, Size 4, 6 AWG
10.05.2022
AT14-001-2486 - Metal Lock Washer, Size 24, DuraMate
10.05.2022
AT-246CPA-RD - CPA, AT Series, 2, 4 & 6 Cavity, Red
10.05.2022
AT-3CPA-GRN - CPA, AT Series, 3-Pos, Green
10.05.2022
AT60-20-04XX - Contact, Pin, Stamped, Size 20, 0.35-0.5mm², A Series
10.05.2022
AT60-204-12141-10 - Size 12 Pin Contact, 10-12 AWG
10.05.2022
AT62-20-04XX - Contact, Socket, Stamped, Size 20, 0.35-0.5mm², A Series
10.05.2022
AT62-203-12141-10 - Size 12 Socket Contact, 10-12 AWG
10.05.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.