카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
107 - Rack quality 7 helical toothing, teeth and surfaces grinded
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Standard racks
Helical toothing
Quality 7 helical
Powered by
CAD모델 선택
{zanatta/standard/denti_elicoidali/qualita7eli/eli_q7_nofori.prj},{NB=CRAA 107 039 100},{CODICE=107 039 100},{MAT=CRAA},{MODULO=4.0},{L=1000.00},{L1=13.8},{Z=75},{B=39},{H=39},{HO=35.0},{PE=0.052},{W=10.75},{TXT=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODULO
Module
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HO
Ho
ⁿ/ₐ
PE
Pe/1000mm
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CRAA 107 024 050
107 024 050
2.0
500.00
8.5
75
24
24
22.0
0.052
2.10
CRAA 107 024 100
107 024 100
2.0
1000.00
8.5
150
24
24
22.0
0.052
4.15
CRAA 107 024 200
107 024 200
2.0
2000.00
8.5
300
24
24
22.0
0.062
8.30
CRAA 107 024 051
107 024 051
2.5
500.00
8.5
60
24
24
21.5
0.052
2.05
CRAA 107 024 101
107 024 101
2.5
1000.00
8.5
120
24
24
21.5
0.052
4.10
CRAA 107 024 201
107 024 201
2.5
2000.00
8.5
240
24
24
21.5
0.062
8.15
CRAA 107 029 050
107 029 050
3.0
500.00
10.3
50
29
29
26.0
0.052
3.00
CRAA 107 029 100
107 029 100
3.0
1000.00
10.3
100
29
29
26.0
0.052
5.95
CRAA 107 029 200
107 029 200
3.0
2000.00
10.3
200
29
29
26.0
0.062
11.85
CRAA 107 039 050
107 039 050
4.0
506.67
13.8
38
39
39
35.0
0.052
5.45
CRAA 107 039 100
107 039 100
4.0
1000.00
13.8
75
39
39
35.0
0.052
10.75
CRAA 107 039 200
107 039 200
4.0
2000.00
13.8
150
39
39
35.0
0.062
21.45
CRAA 107 049 100
107 049 100
5.0
1000.00
17.4
60
49
49
44.0
0.052
16.95
CRAA 107 049 200
107 049 200
5.0
2000.00
17.4
120
49
49
44.0
0.062
33.85
CRAA 107 059 100
107 059 100
6.0
1000.00
20.9
50
59
59
53.0
0.052
24.55
CRAA 107 059 200
107 059 200
6.0
2000.00
20.9
100
59
59
53.0
0.062
49.10
CRAA 107 078 100
107 078 100
8.0
960.00
27.7
36
78
78
70.0
0.052
41.15
CRAA 107 078 200
107 078 200
8.0
1920.00
27.7
72
78
78
70.0
0.062
82.30
CRAA 107 098 100
107 098 100
10.0
1000.00
34.8
30
98
98
88.0
0.052
67.70
CRAA 107 098 150
107 098 150
10.0
1500.00
34.8
45
98
98
88.0
0.062
101.55
CRAA 107 118 100
107 118 100
12.0
1000.00
41.9
25
118
118
106.0
0.052
98.20
CRAA 107 118 150
107 118 150
12.0
1500.00
41.9
37
118
118
106.0
0.062
147.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성