EVD01 21 T5 - Trapezoidal tooth synchronous wheel idler ??¨¨ T5 type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/evd01_21_t5.prj},{NB=EVD01-18-T5100},{CODE=EVD01},{TYPE=Single bearing type},{PLT=T5},{TOP=5.0},{ONM=Aluminium Alloy},{FLM=Aluminium Alloy},{BEM=Steel},{ONSUR=Natural Anodizing},{FLSUR=Natural Anodizing},{NUT=18},{PLT1=T5100},{ZZWCDE=N/A},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZZC=N/A},{ZZPA=N/A},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
PLT
Pulley type
ⁿ/ₐ
TOP
Pitch
ⁿ/ₐ
ONM
Ontology Pulley Material
ⁿ/ₐ
FLM
Flange material
ⁿ/ₐ
BEM
Bearing material
ⁿ/ₐ
ONSUR
Ontology Surface
ⁿ/ₐ
FLSUR
Flange surface treatment
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DDHH
dh
[mm]
ZXXH
Bearing model x quantity
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
EVD01-18-T5100
EVD01
Single bearing type
T5
5.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
28.65
27.80
33
22
11
16
5.0
0
BAF698ZZx1
8
19
6
EVD21-18-T5100
EVD21
Double bearing type
T5
5.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
28.65
27.80
33
22
11
16
0.0
13
BAF696ZZx2
6
19
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성